Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
TOHNICHI MFG
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 112.63 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 99.68 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TOHNICHI MFG
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 111.43 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TOHNICHI MFG
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 179.54 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MAEDAKINNZOKU
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 140.64 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 62.03 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
WIHA
Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab.
Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.
Erleichtert die Handhabung: Müheloses und komfortables Übertragen hoher Drehmomente dank Quergriff mit ComfortGrip.
Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.
Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque 6 mm-Wechselklinge.
Extra: Lieferung in praktischer Kunststoffbox, inkl. Werksprüfprotokoll.
Genauigkeit: ±6%, rückführbar auf nationale Normale.
Griff: Komfortabler Quergriff mit Weichzonen für optimale Drehmomentübertragung.
Griff: Numerische Drehmomentwert-Anzeige in Fensterskala.
Griff: Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter (im Lieferumfang enthalten).
Griff: Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts.
Griff: Kompatibel mit allen Klingen der Serie 2899.
Das Zudrehen von Schrauben mit einem definierten Drehmomentwert über 5 Nm erfordert mit einem normalen Drehmomentschraubendreher einen hohen Kraftaufwand. Deutlich einfacher geht es mit dem Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario®-S Tplus. Mithilfe der integrierten numerischen Skala und des beiliegenden Einstellwerkzeugs kann der Drehmomentbereich variabel eingestellt und somit ein großes Anwendungsgebiet abgedeckt werden. Ein deutlich hör- und fühlbares Signal beim Auslösen des Drehmoments gewährleistet prozesssicheres Arbeiten und schützt vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit. Die integrierte Rutschkupplung verhindert, dass der gewünschte Drehmomentwert überschritten wird. Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 6% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789. Der komfortable Quergriff mit Weichzonen bietet eine optimale Drehmomentübertragung. Neben dem Drehmoment-Quergriff sind zudem 1/4" und 3/8" Innenvierkant-Adapterklingen, ein Bithalter-Adapter sowie sechs Einzelbits im Set enthalten. Zudem ist der TorqueVario®-S Tplus mit den Wiha Wechselklingen für Drehmomentschraubendreher mit Quergriff (Serie 2899) kompatibel. Alle Werkzeuge im Set sind sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Box verstaut.
DIN EN ISO 6789.
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 189.63 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 305.62 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 17.99 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NAKAMURA MFG
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 139.43 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NAKAMURA MFG
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 225.08 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NAKAMURA MFG
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 267.62 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 89.97 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 83.01 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 93.93 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
WIHA
Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab.
Vereinfacht Ihre Arbeit: Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Tasche untergebracht.
Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.
Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben von Rundsteckverbindern mit Sechskantansatz nach vorgegebenen Drehmoment.
Werkstoff: Robuster, glasfaserverstärkter Kunststoff verbindet die hochwertige Sechskant-Edelstahleinlage mit dem Klingenschaft aus Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl.
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 25.40 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 103.94 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 99.11 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 8.57 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 9.25 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 8.92 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 10.63 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 89.97 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 256.28 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 380.28 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 17.05 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 13.65 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 47.01 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 99.92 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 10.72 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 10.40 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 14.20 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 14.93 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 144.63 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 138.69 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 11.33 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 8.57 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 124.93 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 62.03 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 12.77 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 89.97 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 44.23 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 13.65 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 9.60 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 124.93 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Spezifikationen |
Product Type |
Torque Adjustment Range (cN/m) |
Tip Type |
Tip size / Phillips (+) |
Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 |
With or without idling function |
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 |
Torque Precision (±%) |
Bit Individual Product, Set Product |
Minimum gradation (cN·m) |
Overall length (mm) |
Load direction |
Bit Quantity |
Presence of magnet at the blade tip |
Tip two-sided width size |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warenzeichen | TOHNICHI MFG | NAKAMURA MFG | TOHNICHI MFG | TOHNICHI MFG | MAEDAKINNZOKU | WERA | WIHA | HALDER | WERA | NAKAMURA MFG | NAKAMURA MFG | NAKAMURA MFG | WERA | CIMCO | HAZET | WIHA | WERA | WERA | WERA | WERA | WERA | WERA | WERA | WERA | WERA | WERA | WERA | WERA | WERA | WERA | WERA | WERA | WERA | WERA | WERA | WERA | WERA | WERA | WERA | WERA | WERA | WERA | WERA | WERA | WERA |
Artikelserie | Kanon Drehmomentschrauber mit Auskupplung, N-LTDK-Ausführung | Drehmoment-Schraubendreher, Leerlauf-Ausführung, Ausführung mit Voreinstellung | Kanon Drehmoment-Schraubendreher mit Messuhr (mit Anzeige) , N-DPSK-Ausführung, Standard-Ausführung | Kanon Drehmomentschrauber mit Messuhr (mit Anzeige) , N-DPSK-Ausführung, transparente Skala | Kanon Mikro-Drehmomentschrauber mit Auskupplung, N-MTDK-Ausführung | Wiha Kabelschlüssel Rundsteckverbinder Aussensechskant für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab∗ | 112.63 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 99.68 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 111.43 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 179.54 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 140.64 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 62.03 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 189.63 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 305.62 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 17.99 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 139.43 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 225.08 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 267.62 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 89.97 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 83.01 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 93.93 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 25.40 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 103.94 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 99.11 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 8.57 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 9.25 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 8.92 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 10.63 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 89.97 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 256.28 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 380.28 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 17.05 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 13.65 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 47.01 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 99.92 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 10.72 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 10.40 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 14.20 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 14.93 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 144.63 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 138.69 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 11.33 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 8.57 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 124.93 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 62.03 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 12.77 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 89.97 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 44.23 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 13.65 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 9.60 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 124.93 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit | 6 Arbeitstage | Versand am selben Tag | Versand am selben Tag | 6 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 4 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 4 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 4 Arbeitstage | 4 Arbeitstage | 4 Arbeitstage | 4 Arbeitstage | 4 Arbeitstage | 4 Arbeitstage | 4 Arbeitstage | 4 Arbeitstage | 4 Arbeitstage | 4 Arbeitstage | 4 Arbeitstage | 4 Arbeitstage | 4 Arbeitstage | 4 Arbeitstage | 4 Arbeitstage | 4 Arbeitstage | 4 Arbeitstage | 4 Arbeitstage | 4 Arbeitstage | 4 Arbeitstage | 4 Arbeitstage | 4 Arbeitstage | 4 Arbeitstage | 4 Arbeitstage | 4 Arbeitstage | 4 Arbeitstage | 4 Arbeitstage |
Spezifikationen |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Type | Messuhrausführung | Voreingestellt | Voreingestellt | Messuhrausführung | Einzelfunktionsausführung | - | - | - | - | Messuhrausführung | Messuhrausführung | Voreingestellt | - | - | - | - | Voreingestellt | Voreingestellt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torque Adjustment Range (cN/m) | - | 1~15 ~ 400 to 1000 | 2~15 ~ 100~500 | 10–50 ~ 80~400 | 60 ~ 500 | - | - | - | - | 10–50 ~ 100~500 | 20~100 ~ 100~500 | 7.5~20 ~ 30~80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30-300 | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 120 | - | 120 | - |
Tip Type | - | - | - | - | Torx-Ausführung (Innensechskant) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tip size / Phillips (+) | - | - | - | Nr. 1 / Nr. 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
With or without idling function | N/A | - | Verfügbar | - | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | - | - | - | 0.7 ~ 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torque Precision (±%) | 3 | - | 3 | 3 | 10 ~ 15 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - |
Bit Individual Product, Set Product | - | - | - | - | Produktsatz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minimum gradation (cN·m) | - | 0.1 ~ 5 | 0.1 ~ 5 | 1 ~ 10 | - | - | - | - | - | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 0.25 ~ 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overall length (mm) | 152 ~ 338 | 107 ~ 235 | 100 ~ 155 | 215 ~ 263 | - | 133 ~ 155 | - | 305 | 130 ~ 242 | 208 ~ 300 | 222 ~ 300 | 103 | 155 | - | - | - | 170 | 170 | 133 ~ 157 | 198 | 142 ~ 157 | 178 ~ 205 | 133 | - | - | 242 | 133 ~ 157 | 170 | 142 | 178 | 161 | 405 | 405 | - | 142 | 141 ~ 220 | 133 ~ 170 | 155 | 155 | 242 | 155 | 170 | 398 | 133 ~ 178 | 155 |
Load direction | Links/rechts | - | Rechts | Links/rechts | Rechts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rechts | Rechts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bit Quantity | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Presence of magnet at the blade tip | - | - | - | - | Verfügbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tip two-sided width size | - | - | - | - | 6.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Filtern nach:
Lagerbestand
Product Type
Torque Adjustment Range (cN/m)
Tip Type
Tip size / Phillips (+)
Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
With or without idling function
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
Torque Precision (±%)
Bit Individual Product, Set Product
Minimum gradation (cN·m)
Overall length (mm)
Load direction
Bit Quantity
Presence of magnet at the blade tip
Tip two-sided width size
Marke
CAD Format