Doppelendiger offener Ringschlüssel 12-teilig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05028070001

Teilenummer
05028070001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall length (mm) 398 Klingendurchmesser(mm) 4.5 Klingenlänge(mm) 300
Ausführung der Schneide rund Abtrieb Torx Sockel Griff-ø(mm) 33
Grifflänge(mm) 98 Werkstoff Werkzeugstahl Materialeigenschaften legiert/matt vernickelt-verchromt
Artikelausführung Torx-Schraubendreher Einsatzbereich (Schraubendreher) Werkstatt Schraubenzieherfunktionen Mehrzweck-Werkzeuggriff
Größe (Schraubendreher) T 20 Gewicht(g) 85

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelendiger offener Ringschlüssel 12-teilig, die Teilenummer ist 05028070001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05028070001.

Technischer Support