Bei MISUMI erhalten Sie 3D-Drucker-Teile für alle Industrien

MISUMI-Komponenten für industrielle 3D-Drucker

Präzise, mehrdimensionale Teilekonfiguration durch absolute Designflexibilität mit MISUMI

Jetzt registrieren & konfigurieren

Komponenten für industrielle 3D-Drucker

MISUMI bietet ein umfangreiches Sortiment an Komponenten für industrielle 3D-Drucker. Der Online-Shop bietet die Möglichkeit, eine Großzahl an Komponenten exakt nach Designvorgaben zu konfigurieren.

 

Interaktive Maschinen-Demo

Entdecken Sie MISUMI-Komponenten im 3D-Drucker „C1“ von CR-3D

0%

Bitte warten Sie einen Moment

3D-Anwendung wird geladen

 

Ein 3D-Drucker (FFF) für hohe Ansprüche: Der C1 von CR-3D besticht durch seine kompakte Bauweise und maximale Druckgeschwindigkeit. Darüber hinaus sorgt das CoreXY MotionSystem für reichlich Präzision dank wenig bewegter Masse und vibrationsarmen Bewegungen des Doppeldruckkopfs. Mit dem Bowden-Extruder-System wurde eine zusätzliche Gewichtsreduzierung des Druckkopfs erreicht.

Besonders die Bedienoberfläche mit 7“-Display überzeugt durch eine intuitive Bedienung, bietet ein einfaches Setup und liefert detaillierte Statusinformationen an den Nutzer. Ausgestattet mit Filamentsensor und automatischer Druckbettvermessung vor dem Druck sorgt der C1 für eine hohe Prozesssicherheit und Zuverlässigkeit. Noch benutzerfreundlicher geht es nicht.

Enthaltene MISUMI-Komponenten

Miniatur-Profilschienenführungen
  • Schienenlänge frei wählbar
  • Anzahl der Führungswagen wählbar
  • Schmierung wählbar
Konfigurieren
Kugelgewindetriebe
  • Schraubendurchmesser von 6 bis 32 mm und Gewindesteigung von 1 bis 32
  • Vier Genauigkeitsklassen von C10 bis C3 (mit Vorspannung)
  • Spezielle Festlagergehäuse
Konfigurieren
Linearwellen
  • Endformen wählbar
  • Oberflächenbehandlung möglich
  • Durchmesser von 3 - 100 mm
Konfigurieren
Synchronriemen & Synchronriemenscheiben
  • Riemenbreite wählbar
  • Anzahl der Zähne wählbar
  • Riemenausführung wählbar
  • Zugstrangmaterial wählbar
Konfigurieren
Kugellager
  • Innen- und Außendurchmesser frei wählbar
  • Unterschiedliche Präzisionsklasse verfügbar
  • Über 19 Hersteller im Sortiment
Konfigurieren
Energieketten
  • 3 verschiedene Typen
  • Breiten von 5 - 250 mm
  • Arbeitsgeschwindigkeit von 1 - 10 m/s
Konfigurieren
Rändelmuttern
  • Nenngröße von M3 - M24 verfügbar
  • Oberflächenbehandlung möglich
  • Werkstoff wählbar
Konfigurieren
Gummipuffer
  • Härte wählbar
  • Abmessungen frei wählbar
  • Mit oder ohne Durchgangsbohrung
Konfigurieren
Aluminium-Konstruktionsprofile
  • Fünf verschiedene Strangpressprofil-Serien mit mehr als 50 Größen
  • Konfigurierbare Länge von 50 bis 4000 mm
  • Verschiedene Aluminiumlegierungen bereits mit Oberflächenbehandlung
Konfigurieren

CR-3D: Das Ingenieurbüro, dem die Weltkonzerne vertrauen

Riesiger Variantenreichtum auf Basis eines Baukastens: Mit diesem einzigartigen Konzept hat sich CR-3D zu einem der gefragtesten deutschen Anbieter für industrielle 3D-Drucker entwickelt. Dafür benötigt der Full-Service-Anbieter eine Vielzahl schnell verfügbarer Bauteile. 

Das Ingenieurbüro Christian Reil ist in den Bereichen Mechatronik, Sondermaschinenbau und Automatisierungstechnik zuhause. Christian Reils besondere „Mission“ gilt jedoch der additiven Fertigung. Seit seinen Studienzeiten engagiert sich der Ingenieur in 3D-Druck-Projekten. Anfangs in der Automobilindustrie tätig, hat er sich 2017 selbstständig gemacht. Heute zählt sein Unternehmen CR-3D zu den wenigen deutschen Herstellern industrieller 3D-Drucker. Weltkonzerne wie Siemens und Infineon vertrauen auf seine Systeme.

 

"Ich will dazu beitragen, den 3D-Druck zu einer der bestimmenden Technologien in der Industrie zu machen.

In allen Unternehmen sollte additive Fertigung Anwendung finden."

Christian Reil, Geschäftsführer CR-3D

Christian Reil
Montage bei CR-3D

Die High-Performance-3D-Druck-Systeme basieren auf einem ausgeklügelten modularen System. So konstruiert Reil eine Vielzahl von 3D-Druckern mit vier standardisierten Gehäusen. Der Clou: Es gibt eine enorme Bandbreite an Druckköpfen, die sich über ein Schnellwechselsystem an alle 3D-Drucker andocken lassen. Anwender können beispielsweise Filament- und Liquiddruck auf demselben Gerät umsetzen. So wird der 3D-Drucker zur additiven Werkzeugmaschine. Dank dieses Variantenreichtums kommen Reils Systeme in allen relevanten Branchen zum Einsatz – sei es im Dentalbereich, in der Luft- und Raumfahrt, der Medizintechnik oder der Automobilindustrie.

Vielfalt ist auch bei den Services des Ingenieurbüros das bestimmende Thema. Von 3D-Scan über Reverse Engineering und Konstruktion bis hin zur Lohnfertigung und Qualitätssicherung deckt Christian Reil die komplette Wertschöpfungskette der additiven Fertigung ab. Sogar einige Materialien wie leitfähige Filamente und Hochtemperatur-Kunststoffe entwickelt der Ingenieur selbst und verarbeitet sie auf seinen Anlagen.

Spezielle Bauteile für einzigartige 3D-Drucker

Eine derart große Auswahl an 3D-Druck-Systemen erfordert einen zuverlässigen Partner für Maschinenbauteile, der so viele Komponenten wie nötig zur Verfügung stellen kann. Zumal CR-3D mit seinem internen Sondermaschinenbau auch spezielle Kundenwünsche realisiert. Da kommt es beispielsweise vor, dass äußerst lange Profilschienen für sehr große 3D-Drucker benötigt werden. Solche Bauteile sind nur schwer zu finden. Die gewünschte Unterstützung fand Christian Reil bei MISUMI. Neben dem umfangreichen Portfolio an speziellen Bauteilen, die weit über einfache Lineartechnik hinausgehen, überzeugt den Ingenieur vor allem die einfache Online-Konfiguration der Komponenten. Dadurch entfällt der klassische Beschaffungsprozess inklusive Zeichnungserstellung und Abstimmung mit dem Anbieter, was viel Zeit einspart.

 

"Unser modulares System für 3D-Drucker und MISUMIS Baukasten von Maschinenbauteilen – das passt zusammen wie zwei Puzzlestücke."

Christian Reil, Geschäftsführer CR-3D

Großformatdrucker I65X-MI
MISUMI-Komponenten im 3D-Drucker „C1“ von CR-3D

Weiteres Wachstum dank Serienfertigung

Angefangen als One-Man-Show, hat sich CR-3D zu einem gefragten und stetig wachsenden Anbieter von industriellen 3D-Druck-Systemen entwickelt. In jedem seiner 3D-Drucker kommen Bauteile von MISUMI zum Einsatz. In Zukunft dürften das immer mehr werden, denn Christian Reil wird zunehmend auf Serienfertigung mit automatisierten Druckerfarmen umstellen. So können insbesondere kleine Bauteile in mehreren Druckaufträgen automatisch über Nacht ablaufen und die Auslastung des Systems dadurch noch weiter erhöht werden. Prozesssicherheit ist dabei einer der wichtigsten Bestandteile und bei CR-3D selbstverständlich.

Konfigurieren Sie Ihr Teil so, wie Sie es benötigen

Im MISUMI Online-Shop bieten Produktdetailseiten die Möglichkeit, Komponenten exakt nach Designvorgaben in 0,01 mm-Schritten zu konfigurieren. Konstrukteure können zahlreiche Parameter wie Material, Oberflächenbehandlung oder Abmessungen und vieles mehr festlegen. Sobald die Komponente konfiguriert und die weltweit anerkannte Teilenummer generiert wurde, können CAD-Daten heruntergeladen und Preis sowie Lieferzeit angezeigt werden.

Über 332.000 Nutzer in Europa bestellen MISUMI Produkte

Luigi Maldera

Geschäftsführer von MBL Solutions
„MISUMI hat uns enorm dabei geholfen, in verschiedenen Bereichen Zeit einzusparen.” › Mehr erfahren
Link kopieren:

Davide Ardizzoia

Miteigentümer von 3ntr
„Bauteile bei MISUMI zu beziehen, bedeutet, Weltklasse-Qualität just-in-time geliefert zu bekommen.” › Mehr erfahren
Link kopieren:

Andrea Radaelli

Präsident von Sharebot
„MISUMI-Produkte eignen sich für unzählige Anwendungsbereiche und können entsprechend Kundenbedürfnissen gefertigt werden.” › Mehr erfahren
Link kopieren:

Wettbewerbsvorteil mit MISUMI nutzen: Sparen Sie Zeit und Geld!

  1. Registrieren Sie sich
    als Corporate User
  2. Produkt wählen
    und Parameter definieren
  3. CAD-Daten herunterladen,
    Komponente auf „meiner Seite“ speichern
  4. Dateien mit dem Einkäufer teilen,
    um Bestellung abzuschließen

Werden auch Sie zu einem unserer langjährigen Kunden und profitieren von der MISUMI Make-to-Order-Konfiguration für hochpräzise Qualitätsprodukte.

Konfigurieren Sie jetzt Ihr eigenes Produkt