Säbelsägeblätter

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 6 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
ab
Minimum Lieferzeit
Number of Teeth
Blade tip material
Application
Overall Length(mm)
Effective length of blade(mm)
Thickness(mm)

    Sägeblatt für Aluminium und Kunstharz

    Warenzeichen

    KAWABE SEIMITSU KOGYO

    Artikelserie

    Sägeblatt für Aluminium und Kunstharz【5 Stk. pro Packung】

    ab

    19.50 €

    *Stückpreis Standardkonfiguration

    Minimum Lieferzeit 6 Arbeitstage
    Number of Teeth14
    Blade tip materialBimetall HSS
    ApplicationKunststoff
    Overall Length(mm)85
    Effective length of blade(mm)85
    Thickness(mm)0.6

    Loading...

    1. 1

    Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Säbelsägeblätter