Bandsägen

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 3 Tage oder weniger
  • 5 Tage oder weniger
  • 6 Tage oder weniger
  • 7 Tage oder weniger
  • 8 Tage oder weniger
  • 9 Tage oder weniger
  • 11 Tage oder weniger
  • 12 Tage oder weniger
  • 35 Tage oder weniger
  • 36 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
ab
Minimum Lieferzeit
Overall Length(mm)
Number of Teeth
Application
Width(mm)
Thickness(mm)
Material

    Sägeblatt

      Tornado PM

        Sägeblatt für tragbare Bandsäge

          Bimetall MV

            Bimetall PM

              Devise

                Sägeblatt

                Warenzeichen

                PROXXON MICROMOT

                NACHI(FUJIKOSHI)

                HOUSE BM

                NACHI(FUJIKOSHI)

                NACHI(FUJIKOSHI)

                METABO

                METABO

                Artikelserie

                Sägeblatt

                Tornado PM

                Sägeblatt für tragbare Bandsäge

                Bimetall MV

                Bimetall PM

                Devise

                Sägeblatt【1-2 Stk. pro Packung】

                ab

                18.09 €

                *Stückpreis Standardkonfiguration

                Mengenrabatt

                64.36 €

                *Stückpreis Standardkonfiguration

                94.40 €

                *Stückpreis Standardkonfiguration

                166.67 €

                *Stückpreis Standardkonfiguration

                353.38 €

                *Stückpreis Standardkonfiguration

                42.56 €

                *Stückpreis Standardkonfiguration

                25.76 €

                *Stückpreis Standardkonfiguration

                Mengenrabatt

                Minimum Lieferzeit 3 Arbeitstage 7 Arbeitstage 9 Arbeitstage 6 Arbeitstage 7 Arbeitstage 7 Arbeitstage 3 Arbeitstage
                Overall Length(mm)10652750 ~ 457027501600030000--
                Number of Teeth--6/10----
                Application--Eisen / Edelstahl----
                Width(mm)527 ~ 34255 ~ 135 ~ 10--
                Thickness(mm)0.40.95 ~ 1.070.90.650.9--
                Material-Bimetall HSS-Bimetall HSSBimetall HSS--

                Loading...

                1. 1

                Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Bandsägen