Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 14.92 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 12 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 112.65 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HOZAN
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 2.52 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 117.43 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 19.61 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 63.45 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HOZAN
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 115.94 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HOZAN
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 2.91 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 14.74 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 58.20 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KTC(KYOTO TOOL)
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 54.28 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 319.94 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 516.92 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
WEIDMÜLLER
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 17.25 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
WIHA
Vereinfacht Ihre Arbeit: Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Tasche untergebracht.
Steigert Ihre Effizienz: Platzeinsparung durch umfangreiches Wechselbitsystem und wechselbare Steckschlüsseleinsätze.
Schützt Ihr Material: Vollisolierte Steckschlüssel reduzieren die Gefahr von Kurzschlüssen.
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.
Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Ideal für den mobilen Einsatz und im beengten Arbeitsumfeld.
Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig.
Bithalter: Nur für 6 mm slimBits.
Material: Außen: Antirutsch PVC Lederimitat
Innen: Polyester 600D mit PVC Beschichtung
Bei Arbeiten an unterschiedlichen Einsatzorten wie z.B. auf Baustellen, an Solaranlagen und in Schaltschränken werden viele verschiedene Schraubprofile benötigt. Das 32-tlg. Set deckt alle gängigen Schraubprofile ab und ist somit flexibel einsetzbar. Sicher verstaut und geordnet in einer robusten Funktionstasche sind die Elektriker-Werkzeuge perfekt für den mobilen Einsatz geeignet. Als Träger eines Design-Awards begeistert die Tasche von Wiha neben dem patentierten Design, auch durch multifunktionale Einsetzbarkeit. Ein weiterer Pluspunkt ist die multifunktionale Einsetzbarkeit der Tasche. In aufgeklapptem Zustand fungiert sie als Werkbankständer zur leichten Entnahme der Werkzeuge. Die Lasche zum Aufhängen an der Wand sowie der herausnehmbare Einlegeboden schaffen einen zusätzlichen Mehrwert. Das Werkzeugset bietet eine optimale Platzeinsparung durch ein umfangreiches Wechselbitsystem. Dank der Wiha slimTechnology können die enthaltenen slimBits mit ihrer bis zu 33% schlankeren Klingen auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreichen. In Kombination mit dem extra kurzen Stubby-Griff können die Schrauben insbesondere an Engstellen mühelos erreicht werden. Für feine und filigrane Verschraubungen ist der PicoFinish® Handgriff ideal geeignet. Der große SoftFinish® Längsgriff kommt zum Einsatz, wenn in Kombination mit den größeren slimBits Profilen beim Verschrauben mehr Kraft aufgebracht werden muss. Jedes Werkzeug im Set wurde gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Die 6 mm slimBits und Steckschlüsseleinsätze sind nur im speedE®, slimVario® oder TorqueVario®-S electric Werkzeugen zu verwenden.
Geprüft gemäß IEC 60900.
Inhalt:
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 258.86 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
WIHA
Anwendung: Die Gasdruckdämpfer vermeiden das unbeabsichtigte Zufallen des Deckels und verhindern dadurch Quetschungen der Finger.
Ersatz-Gasdruckdämpfer für den Werkzeugkoffer XXL III. Enthält 2 Stück.
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 73.42 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 12.15 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 17 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HOZAN
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 10.47 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MAEDAKINNZOKU
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 469.13 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MAEDAKINNZOKU
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 740.19 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MAEDAKINNZOKU
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 1,031.36 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 33.16 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 24.79 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TRUSCO NAKAYAMA
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 2.13 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 37.32 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 44 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KTC(KYOTO TOOL)
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 34.86 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
KTC(KYOTO TOOL)
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 970.92 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 16.98 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 9.65 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 42.83 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HOZAN
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 24.40 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 648.36 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 20.03 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 2.74 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 10.93 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MAEDAKINNZOKU
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 777.64 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
AMF
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 856.87 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
AMF
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 677.13 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
WIHA
Separates Laptop-/Bürofach: Großes Rückenfach, so ist das Werkzeug getrennt von Laptop und Dokumenten aufzubewahren.
Viel zusätzlicher Stauraum: Das Innere des Rucksacks bietet viel Platz für weiteres Material.
Stabile, wasserfeste Unterschale: Die widerstandsfähige Unterschale hält das Werkzeug trocken.
Gut organisiert - einfache Entnahme: Alle Werkzeuge lassen sich leicht herausnehmen und zurückstecken.
77 Aufbewahrungs- und 30 flexible Anbringungsmöglichkeiten: Freiheit bei der individuellen Bestückung.
Stabiler Stand: Die Unterschale sorgt dafür, dass der Rucksack beim Öffnen sicher stehen bleibt.
Anwendung: Der Rucksack eignet sich ideal für die mobile Anwendung und bietet maximale Freiheiten für Hände und Einsatzort.
Wer alle Hände voll zu tun hat, braucht zwei frei Hände. Der Elektriker Werkzeugrucksack von Wiha ist die perfekte Lösung und gewährt mit seinem geschützten Design grenzenlose Freiheiten. Das ausgefeilte Fächersystem bietet eine übersichtliche Organisation und eine einfache Entnahme der Werkzeuge. Bei 1/3 Öffnung des Rucksacks bietet er zudem eine praktische Schnellzugriffmöglichkeit. Die insgesamt 77 Aufbewahrungs- und 30 flexiblen Anbringungsmöglichkeiten ermöglichen Individualisierungsmöglichkeiten mit weiterem Werkzeug und Zubehör. Die robuste Unterschale des Rucksacks mit einem stabilen Stand sorgt dafür, dass der Rucksack im geöffneten Zustand sicher steht. Zudem bewährt sich diese dank des widerstandsfähigen Materials in nassen und schmutzigen Arbeitsverhältnissen. Weiter ist der Werkzeugrucksack nicht nur die Werkstatt für unterwegs, sondern auch ein mobiles Büro. Ein Laptop- und Bürofach ermöglicht die geschützte und saubere Unterbringung von Laptop, Handy und Dokumenten, getrennt von den Werkzeugen. Für komfortables Tragen bietet der Rucksack verstellbare und atmungsaktive Trageelemente sowie einen robusten, rutschfesten Griff. Höchste Qualitätsansprüche erfüllt er dank hochwertigem Obermaterial 1680D und YKK-Reisverschlüssen. Für private oder empfindliche Gegenstände bietet der Rucksack zudem separate, gepolsterte Fächer. Der Rucksack enthält für jegliche Schraubarbeiten neben dem zehnteiligen Stiftschlüssel Set auch sechs ergonomische Schraubendreher und den kompakten PocketMax®, welche dank VDE-Zertifizierung für sicheres und geschütztes sorgen. Sicheres Arbeiten gewähren zusätzlich die isolierte Kombi- und Flachrundzange sowie der Seitenschneider. Alle Halte-, Zuführ- und Schneidaufgaben können so bewältigt werden. Die Wiha Wasserwaage, der Elektriker Gliedermaßstab sowie das Abisolier-Multitool runden das mobile Sortiment für den Elektriker ab. Individuell erweiterbar ist der Rucksack zuletzt dank des universellen Molle-Systems. Für die praktischen Schlaufen gibt es im Internet zahlreiches Zubehör, um den Rucksack zu ergänzen und zu erweitern (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit dem Profi Werkzeugrucksack und seiner mobilen Ausstattung an hochwertigen Wiha Werkzeugen haben Sie immer überall alles dabei!
Geprüft gemäß IEC 60900.
Inhalt:
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
WIHA
Maße: Innen: 42 x 30 x 16 cm / Außen: 45,7 x 36,7 x 18,3 cm
Anwendung: Die Basisausstattung für den mobilen Elektriker - auch ideal für einen perfekten Berufsstart.
Anwendung: Geeignet für das Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Material: Polypropylen
Im mobilen Einsatz ist es nicht leicht alle nötigen Werkzeuge bei sich zu tragen und gleichzeitig Ordnung zu bewahren. Mit dem Werkzeugkoffer Basic hat der mobile Elektriker eine überzeugende Ausstattung und verliert dabei nicht die Übersicht. Für die optimale Grundausstattung ist der handliche Werkzeugkoffer mit einem Sortiment aus hochwertigen Handwerkzeugen bestückt, von denen der Großteil durch Ihre VDE-zertifizierte Isolierung zusätzliche Sicherheit bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen bietet. Darüber hinaus bietet der Koffer dank weiterer Schlaufen und zusätzlichem Stauraum reichlich Platz für die weitere, individuelle Zusatzausrüstung. Der aus Polypropylen hergestellte Koffer garantiert Robustheit und kann an den integrierten Ösen mit Vorhängeschlössern gegen Diebstahl gesichert werden (diese sind nicht im Lieferumfang enthalten). Für das angenehme Tragegefühl sorgt der ergonomische Zweikomponentengriff. Auch für Flüge ist der Werkzeugkoffer Basic dank Luftdruckausgleichsventil bestens geeignet und kann mit vorhandenem, selbst beschriftbarem Namensschild eindeutig dem Eigentümer zugeordnet werden. Zertifiziert nach der Schutzklasse IP 67 ist der Werkzeugkoffer von Wiha staub- und wasserdicht. Mit seinen 20 L Fassungsvolumen und einer zulässigen Tragfähigkeit von bis zu 14,2 Kg ist er für verschiedenste Einsatzbedingungen gewappnet.
Inhalt:
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 365.94 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
WIHA
Schont Ihre Gesundheit: Auf Treppenstufen und unwegsamen Gelände rollt der Trolley-Koffer dank großer Räder komfortabel und leichtgängig.
Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit ausgeklappten Beinen dient der Koffer als stabiler und rutschsicherer Tritt für hochgelegene Arbeiten.
Steigert Ihre Arbeitsqualität: Material auf der Baustelle exakt absägen dank V-förmiger Kerbung mit Skala im Kofferdeckel.
Schont Ihre Gesundheit: Erhöhte Entnahmeposition von Werkzeugen aus dem Koffer aufgrund ausklappbarer Beine.
Schont Ihre Gesundheit: Ergonomisches Griffgestaltungskonzept erleichtert das Arbeiten und beugt Berufskrankheiten vor.
Erhöht Ihre Flexibilität: Viel Platz für Zusatzwerkzeug und besonders großer Stauraum für Kleinteile und Maschinen.
Steigert Ihre Effizienz: Durch umfangreiches Werkzeugsortiment immer das richtige Werkzeug, wenn es gebraucht wird.
Erhöht Ihre Sicherheit: International ausgezeichnete VDE isolierte Werkzeuge, einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Schont Ihre Gesundheit: Wiha Zangen benötigen weniger Kraft und reduzieren die Belastung auf die Handgelenke.
Maße: 68 x 49,7 x 33,6 cm
Ergänzende Information: Geprüft gemäß IEC 60900.
Material: Koffer & Deckel: PP (Polypropylen)
Elektriker benötigen verschiedenstes Werkzeug an unterschiedlichen Orten. Viele Werkzeugkoffer bieten keine ausreichende Stabilität und häufig bekommt man nur mit großem Aufwand alle nötigen Werkzeuge geordnet untergebracht. Ganz im Gegenteil begeistert der Werkzeugkoffer XXL III electric von Wiha mit einem umfangreichen Werkzeugsortiment, genügend Stauraum und absoluter Robustheit. Dank der extra großen Räder ist es ein Leichtes den Koffer auf unwegsamen Gelände oder über Treppen bequem hinter sich herzuziehen. Durch die ausklappbaren Beine dient der Koffer auch als rutschsicherer Tritt. Zudem ist durch die erhöhte Position eine komfortable, rückenschonende Entnahme der Werkzeuge möglich. Die V-förmige Kerbung mit Skala im Kofferdeckel erleichtert das Absägen von beispielsweise einem Kabelkanal auf der Baustelle. Durch die umfangreiche Ausstattung des XXL III electric hat man für jede Anwendung das passende Werkzeug stets griffbereit. Ergonomische Schraubendreher, innovative Zangenlösungen, ein mobiles Schraubendreher und Bit Set slimVario® für den schnellen Serviceeinsatz, und viele weitere Werkzeuge erleichtern den Arbeitsalltag spürbar. Dabei schützen die vollisolierten Werkzeuge den Anwender bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen. Gleichzeitig werden Muskeln und Sehnen durch das ergonomische Handwerkzeugkonzept von Wiha, gerade bei Arbeiten im Dauereinsatz, bemerkbar geschont. Der aus robustem Polypropylen Kunststoff gefertigte Koffer ist zusätzlich mit Gasdruckdämpfern ausgestattet, die den Deckel in verschiedenen Positionen halten und Quetschungen an den Fingern durch versehentliches Zufallen des Deckels verhindern.
Inhalt:
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 1,669.99 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
WIHA
Maße: 24,5 x 17,5 x 7,5 cm
Anwendung: Die bestückte elektriker Funktionstasche ist ideal für kleinere Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Anwendung: Perfekt für den mobilen Einsatz und im beengten Arbeitsumfeld.
Das passende Werkzeug zur Anwendung nicht griffbereit zu haben, bedeutet vor allem im mobilen Einsatz überflüssigen Zeitaufwand. Das Werkzeug Set Elektriker beinhaltet 20 Elektriker-Werkzeuge, sicher verstaut und geordnet in einer robusten Funktionstasche. Als Träger eines Design-Patentes begeistert die Werkzeugtasche von Wiha durch multifunktionale Einsetzbarkeit. In aufgeklapptem Zustand fungiert sie als Werkbankständer zur leichten Entnahme der Werkzeuge. Die Lasche zum Aufhängen an der Wand sowie der herausnehmbare Einlegeboden schaffen einen zusätzlichen Mehrwert. Darüber hinaus bietet das Elektriker Set eine Platzeinsparung durch ein umfangreiches Wechselbitsystem. Dank der Wiha slimTechnology können die enthaltenen slimBits mit ihrer bis zu 33% schlankeren Klingen auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreichen. In Kombination mit dem extra kurzen Stubby-Griff können die Schrauben insbesondere an Engstellen mühelos erreicht werden. Der große SoftFinish® Längsgriff kommt zum Einsatz, wenn in Kombination mit den größeren slimBit Profilen beim Verschrauben mehr Kraftaufwand nötig ist. Die Kompaktwasserwaage zum horizontalen Messen und Markieren ist passend zum Set kompakt, leicht und handlich gestaltet und eignet sich ideal zur Steckdosenmontage. Des Weiteren bietet das Abisolier-Multitool gleich vier Funktionen in einem Werkzeug. Damit hat der Anwender gleichzeitig Rund-/ Längsabmanteler, Hakenmesser und Abisolierstation zur Hand. Das Elektriker-Werkzeugset wird durch die Flachrundzange mit extra langem Zangenkopf und einem einpoligen Spannungsprüfer abgerundet. Jedes isolierte Werkzeug in der Werkzeugtasche für Elektriker wurde gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Geprüft gemäß IEC 60900.
Inhalt:
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 219.22 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
WIHA
Maße: 24,5 x 17,5 x 7,5 cm
Anwendung: Die bestückte Funktionstasche ist ideal für Installations- und Montagearbeiten im mobilen sowie stationären Bereich, in industrieller Umgebung.
Normen: In Anlehnung an DIN 3120, DIN 3124, DIN 3122"
Bei Installations- und Montagearbeiten an unterschiedlichen Einsatzorten in industrieller Umgebung werden oft viele verschiedene Schraubprofile benötigt. Mit dem 54-tlg. Set sind Sie ab sofort bestens für vielseitige Schraubaufgaben im mobilen aber auch stationären Einsatz gerüstet. Als Träger eines Design-Patentes begeistert die Werkzeugtasche von Wiha durch multifunktionale Einsetzbarkeit. In aufgeklapptem Zustand fungiert sie als Werkbankständer zur leichten Entnahme der Werkzeuge. Die Lasche zum Aufhängen an der Wand sowie der herausnehmbare Einlegeboden schaffen einen zusätzlichen Mehrwert. Für händische Verschraubungen bietet das Set zwei praktische Schraubendreher mit Bithalter, eine 3/8" Ratsche sowie mehrere Stiftschlüssel. Eine Vielzahl an Bits in unterschiedlichen Längen (25 mm, 49 mm, 70 mm), die sowohl für den Hand- als auch Maschinenbetrieb eingesetzt werden können, sorgen für ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten. Das Verbindungsteil mit Sprengring ermöglicht zusätzlich den Einsatz der Bits mit der Ratsche. Hinzu kommt eine Auswahl an Steckschlüsseleinsätzen, die zum einen mit der Ratsche und zum anderen mittels des beiliegenden Werkzeugschafts in Kombination mit den Schraubendreher-Handgriffen genutzt werden können und für hohe Variabilität sorgen. Mit seinen vielen Kombinationsmöglichkeiten ist das Set ein wahrer Allrounder für alle Tätigkeiten rund um das Thema Verschrauben. Sicher verstaut und geordnet in einer robusten Funktionstasche sind alle Werkzeuge perfekt für den mobilen Einsatz geeignet.
Gemäß DIN 3126, DIN3120, DIN 3121
Inhalt:
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 142.68 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 64.24 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 17 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HOZAN
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 153.76 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Tool set and tool box only |
Toolbox Type |
Tool set type |
Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) |
Set Content(Point) |
Case color |
Insertion Angle(mm) |
Mass(g) |
Warenzeichen | SKF | TRUSCO NAKAYAMA | HOZAN | ENGINEER | MEIHO | TOYO STEEL | HOZAN | HOZAN | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | KTC(KYOTO TOOL) | ENGINEER | PHOENIX CONTACT | WEIDMÜLLER | WIHA | WIHA | SKF | HOZAN | MAEDAKINNZOKU | MAEDAKINNZOKU | MAEDAKINNZOKU | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | TRUSCO NAKAYAMA | SSPOWER | KTC(KYOTO TOOL) | KTC(KYOTO TOOL) | MEIHO | MEIHO | SIGNET | HOZAN | ASAHI METAL INDUSTRY | RING STAR | RING STAR | RING STAR | MAEDAKINNZOKU | AMF | AMF | WIHA | WIHA | WIHA | WIHA | WIHA | SKF | HOZAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelserie | Wiha Werkzeug Set slimVario® electric gemischt 32-tlg. inkl. Funktionstasche | Lose Box (Ausführung mit festen / versetzbaren Zwischenwänden) , Zwischenwand【5 Stk. pro Packung】 | Wiha Werkzeugkoffer Set XXL III electric gemischt, 106-tlg. inkl. Koffer | Wiha Werkzeug Set Elektriker gemischt 21-tlg. inkl. Funktionstasche | Wiha Werkzeug Set mechanisches Verschrauben gemischt, 55-tlg. inkl. Funktionstasche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab∗ | 14.92 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 112.65 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 2.52 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 117.43 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 19.61 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 63.45 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 115.94 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 2.91 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 14.74 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 58.20 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 54.28 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 319.94 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 516.92 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 17.25 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 258.86 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 73.42 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 12.15 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 10.47 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 469.13 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 740.19 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 1,031.36 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 33.16 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 24.79 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 2.13 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 37.32 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 34.86 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 970.92 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 16.98 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 9.65 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 42.83 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 24.40 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 648.36 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 20.03 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 2.74 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 10.93 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 777.64 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 856.87 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 677.13 € *Stückpreis Standardkonfiguration | - | 365.94 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 1,669.99 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 219.22 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 142.68 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 64.24 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 153.76 € *Stückpreis Standardkonfiguration |
Minimum Lieferzeit | 12 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | Versand am selben Tag | 5 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 4 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 17 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 8 Arbeitstage | 4 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | Versand am selben Tag | 44 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 10 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 9 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 17 Arbeitstage | 5 Arbeitstage |
Tool set and tool box only | - | Werkzeugkasten | Werkzeugkasten | Werkzeugsatz | Werkzeugkasten | Werkzeugkasten | Werkzeugkasten | Werkzeugkasten | Werkzeugkasten | Werkzeugkasten | Werkzeugkasten | Werkzeugsatz / Werkzeugkasten | - | - | - | - | - | Werkzeugsatz | Werkzeugsatz | Werkzeugsatz | Werkzeugsatz | Werkzeugkasten | Werkzeugkasten | Werkzeugkasten | Werkzeugsatz | Werkzeugkasten | Werkzeugkasten | Werkzeugkasten | Werkzeugkasten | - | Werkzeugkasten | Werkzeugsatz | - | - | - | Werkzeugsatz | - | - | - | - | - | - | - | - | Werkzeugkasten |
Toolbox Type | - | Stahl-Werkzeugkasten | Komponentenschachtel | - | Kunstharz-Werkzeugkasten | Stahl-Werkzeugkasten | Kunstharz-Werkzeugkasten | Box für Schutzausrüstung | Stahl-Werkzeugkasten | Aluminiumbox/Kofferraum | Sonstige | Kunstharz-Werkzeugkasten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kunstharz-Werkzeugkasten | Kunstharz-Werkzeugkasten | Komponentenschachtel | - | Stahl-Werkzeugkasten | Stahl-Werkzeugkasten | Kunstharz-Werkzeugkasten | Komponentenschachtel | Sonstige | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aluminiumbox/Kofferraum |
Tool set type | - | - | - | Mit Reißverschluss | - | - | - | - | - | - | - | Kofferraumboxausführung | - | - | - | - | - | Teil | Tragbare Ausführung mit zwei Öffnungen | Tragbare Ausführung mit zwei Öffnungen | Kastenausführung | - | - | - | Teil | - | - | - | - | - | - | Tragbare Ausführung mit zwei Öffnungen | - | - | - | Tragbare Ausführung mit zwei Öffnungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | - | 352X220X289 ~ 600X220X305 | 241×84×30 ~ 241×84×33、241×84×30 | External Dimensions: 255 x 150 x 50, Internal Dimensions: 245×140×40 | 366X270X78 | 340×160×170 | 410×100×300 | 760×540×380 | 142×105×52.0 ~ 418×222×162 | 357X180X142 ~ 500X255X280 | - | External Dimensions: 465 x 345 x 129, Internal Dimensions: 450×320×105 | - | - | - | - | - | - | 410 x 220 x 195 (Excluding handle part) | 433×220×240 | 508×232×302 | 394X205X152 ~ 576X256X240 | 381X175X154 | - | - | 275×150×35 | - | 330X260X85 | 513X109X44 ~ 629X129X50 | - | 445×200×335 | 415×220×310 | 385×202×140 | 100×140×63 | 201×149×39 ~ 300×206×39 | 433×220×240 | 355x270x47 ~ 510x415x50 | 350x225x47 ~ 480x528x60 | - | - | - | - | - | - | 455×130×330 |
Set Content(Point) | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 10 | 46 | 52 | 86 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Case color | - | Blau | - | Schwarz | Schwarz | Blau | Schwarz | Sonstige | Silber / Blau | - | - | Mattschwarz | - | - | - | - | - | - | Grün | Rot | Rot / Schwarz / Silber | Sonstige | Blau | - | Sonstige | Silber | Rot | Sonstige | - | - | Schwarz | - | - | - | - | Rot / Silber / Mattschwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | Silber |
Insertion Angle(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.7 | 12.7 | 9.5 ~ 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.7 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mass(g) | 15 ~ 159 | 3900 ~ 7300 | 490 ~ 520 | 1100 | 635 | - | 1300 | 9000 | 300 ~ 2000 | 1500 ~ 4500 | 200 | 6000 | - | - | - | - | 5 ~ 4060 | 480 | 11100 | 15100 | 21300 | 1100 ~ 2800 | 800 | - | 100 | 600 | 60000 | 530 | 325 ~ 555 | - | 3200 | 12500 | 650 | 60 | - | 13,800/set, 27,000/cabin | - | - | - | - | - | - | - | 1077 | 2700 |
Loading...
Filtern nach:
Lagerbestand
Tool set and tool box only
Toolbox Type
Tool set type
Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)
Set Content(Point)
Case color
Insertion Angle(mm)
Mass(g)
Marke
CAD Format