Werkzeugtasche, B-606

Werkzeugtasche, B-606

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Highly durable aluminum composite panel case.
[Features]
· Lock is a retractable type with high strength.
· With tool pockets.
· Material Aluminum plywood.
[Applications]
· Ideal for storage of tools, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-606

Teilenummer
B-606
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

181.88 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Aluminiumbox/Kofferraum Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 455×130×330
Case color Silber Mass(g) 2700 Material Aluminum Plywood
Supplementary explanation Highly durable aluminum composite panel case

Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugtasche, B-606, die Teilenummer ist B-606.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-606.

Technischer Support