Maße: 24,5 x 17,5 x 7,5 cm
Anwendung: Die bestückte elektriker Funktionstasche ist ideal für kleinere Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Anwendung: Perfekt für den mobilen Einsatz und im beengten Arbeitsumfeld.
Das passende Werkzeug zur Anwendung nicht griffbereit zu haben, bedeutet vor allem im mobilen Einsatz überflüssigen Zeitaufwand. Das Werkzeug Set Elektriker beinhaltet 20 Elektriker-Werkzeuge, sicher verstaut und geordnet in einer robusten Funktionstasche. Als Träger eines Design-Patentes begeistert die Werkzeugtasche von Wiha durch multifunktionale Einsetzbarkeit. In aufgeklapptem Zustand fungiert sie als Werkbankständer zur leichten Entnahme der Werkzeuge. Die Lasche zum Aufhängen an der Wand sowie der herausnehmbare Einlegeboden schaffen einen zusätzlichen Mehrwert. Darüber hinaus bietet das Elektriker Set eine Platzeinsparung durch ein umfangreiches Wechselbitsystem. Dank der Wiha slimTechnology können die enthaltenen slimBits mit ihrer bis zu 33% schlankeren Klingen auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreichen. In Kombination mit dem extra kurzen Stubby-Griff können die Schrauben insbesondere an Engstellen mühelos erreicht werden. Der große SoftFinish® Längsgriff kommt zum Einsatz, wenn in Kombination mit den größeren slimBit Profilen beim Verschrauben mehr Kraftaufwand nötig ist. Die Kompaktwasserwaage zum horizontalen Messen und Markieren ist passend zum Set kompakt, leicht und handlich gestaltet und eignet sich ideal zur Steckdosenmontage. Des Weiteren bietet das Abisolier-Multitool gleich vier Funktionen in einem Werkzeug. Damit hat der Anwender gleichzeitig Rund-/ Längsabmanteler, Hakenmesser und Abisolierstation zur Hand. Das Elektriker-Werkzeugset wird durch die Flachrundzange mit extra langem Zangenkopf und einem einpoligen Spannungsprüfer abgerundet. Jedes isolierte Werkzeug in der Werkzeugtasche für Elektriker wurde gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Geprüft gemäß IEC 60900.
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
45418
ESD Artikel | Nein | Werkzeug für Elektrik | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Werkzeug Set Elektriker gemischt 21-tlg. inkl. Funktionstasche, die Teilenummer ist 45418.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 45418.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften