Luftpolstermaterial

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 6 Tage oder weniger
  • 7 Tage oder weniger
  • 9 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
ab
Minimum Lieferzeit
Product Type
Thickness (mm)
Width (mm)
Length (m)

    2-lagige Minapack Luftpolsterfolie (leichte Ausführung)

      Diet Putiputi® Luftpolsterfolie

        Perforiertes Luftpolstermaterial

          Putiputi Luftpolsterfolie Nr. 78 (große Blasen)

            Luftpolsterfolie, Packung ohne Schneidegerät, Breite 1.200 mm

            Warenzeichen

            SAKAI CHEMICAL INDUSTRY

            KAWAKAMI SANGYO

            TRUSCO NAKAYAMA

            KAWAKAMI SANGYO

            SAKAI CHEMICAL INDUSTRY

            Artikelserie

            2-lagige Minapack Luftpolsterfolie (leichte Ausführung)

            Diet Putiputi® Luftpolsterfolie

            Perforiertes Luftpolstermaterial

            Putiputi Luftpolsterfolie Nr. 78 (große Blasen)

            Luftpolsterfolie, Packung ohne Schneidegerät, Breite 1.200 mm

            ab

            52.68 €

            *Stückpreis Standardkonfiguration

            53.16 €

            *Stückpreis Standardkonfiguration

            16.46 €

            *Stückpreis Standardkonfiguration

            102.26 €

            *Stückpreis Standardkonfiguration

            21.06 €

            *Stückpreis Standardkonfiguration

            Minimum Lieferzeit 7 Arbeitstage 7 Arbeitstage 6 Arbeitstage 6 Arbeitstage 6 Arbeitstage
            Product TypeLuftpolsterfolieLuftpolsterfolieLuftpolsterfolieLuftpolsterfolieLuftpolsterfolie
            Thickness (mm)3.53.54133.5
            Width (mm)12001200600 ~ 12001200300 ~ 400
            Length (m)4242103542

            Loading...

            1. 1

            Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Luftpolstermaterial