Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 53.77 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 67.21 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
WIHA
Vereinfacht Ihre Arbeit: Halteclip und magnetische Positionierungsmöglichkeit am Boden ermöglichen freie Hände für weitere Tätigkeiten.
Vereinfacht Ihre Arbeit: Integrierter Laser erleichtert detaillierte Positionsbestimmung und Übertragung von Maßen z.B. Deckenmontage. Perfekte Lichtpositionierung durch schwenkbaren Lampenkopf in L-Form.
Steigert Ihre Effizienz: Sehr starke LED Leuchte - durch zwei Leuchtstufen an alle Lichtverhältnisse anpassbar. Inkl. Laser und UV-Licht.
Erhöht Ihre Sicherheit: Einschaltdauer von 2 Sekunden verhindert zufälliges Aktivieren des Lasers.
Anwendung: Laser zum Positionieren von Bohrlöchern in der Decke. UV-Licht für technische Inspektionen geeignet. Starke LED Leuchte mit zwei Leuchtstufen an die gegebenen Lichtverhältnisse anpassbar.
Die multifunktionale Taschenlampe bringt gleich in dreierlei Hinsicht Licht ins Dunkel. Mit integriertem Laser, UV und LED-Licht ist sie ein universales Arbeitsgerät. In der LED-Leuchtfunktion bietet sie zwei Leuchtstufen, durch welche sie sich an die gegebenen Lichtverhältnisse anpassen lässt und dadurch das Sichtfeld verbessert. Der praktische Halteclip und die magnetische Positionierungsmöglichkeit ermöglichen freie Hände für weitere Tätigkeiten. Dank des eingebauten Magneten kann die Taschenlampe somit auch an den meisten Schaltschränken positioniert werden. Zudem ermöglicht der zur L-Form schwenkbare Lampenkopf eine variable Lichtausrichtung auf die jeweilige Anwendung. Der integrierte Laser erleichtert die Positionsbestimmung und Übertragung von Maßen, z.B. bei Deckenmontagen von Lampen. Ein zufälliges Aktivieren des Lasers wird durch die Einschaltdauer von 2 Sekunden verhindert. Außerdem ist die Taschenlampe dank integriertem UV-Licht auch für technische Inspektionen ideal geeignet.
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 69.56 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Warenzeichen | STAYNELL | STAYNELL | WIHA |
---|---|---|---|
Artikelserie | Wiha Taschenlampe mit LED, Laser und UV Licht inkl. 3x AAA-Batterien | ||
ab∗ | 53.77 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 67.21 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 69.56 € *Stückpreis Standardkonfiguration |
Minimum Lieferzeit | 3 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 7 Arbeitstage |
Loading...
Filtern nach:
CAD Format