Teilenummer
|
---|
035105 |
052492 |
052539 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pünktlich einstellbar (maximal) (Minimum) | Pünktlich einstellbar (min.) (s) | Farbe | IP-Schutzart | Lichtmerkmale | Lichtstrom (Lumen) (lm) | Werkstoff | Größe (Höhe) (cm) | Größe (Breite) (cm) | Abmessungen Artikel (Länge) (cm) | Größe (⌀) (cm) | Lichtstrom (lm) | Modell (Glühbirne) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | 35 | 8 | Weiß | IP44 | Geeignet für die Wandmontage| inkl. Dimmer | 845 | Kunststoff | Glas | 9.5 | - | - | 25.5 | 845 | Kreisförmig | ||
120.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15 | 5 | Edelstahl | IP20 | Funktion Dauerlicht | inkl. dimmer | inkl. Nachtlicht | 560 | Kunststoff | 5.3 | 20 | 20 | - | 560 | vierkant | |
131.09 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 15 | 5 | Silber | IP20 | Inkl. dimmer | inkl. Nachtlicht | Funktion Dauerlicht | geeignet für die Wandmontage | 795 | Kunststoff | 6.55 | 30 | 30 | - | 795 | vierkant |
Loading...
Grundplatte | Eingebaute LED | Lampenmodell | LED (monochrom) | Temperatur(K) | 3000 |
---|---|---|---|---|---|
Deckungsmaximum (Breite)(m) | 8 | Energieeffizienzklasse | Gilt nicht | Helle Farbe | Warmweiß |
Anzahl der Glühbirnen | 1 | Betriebsspannung(V) | 230 | PIR-Erfassungswinkel (horizontal)(°) | 360 |
PIR-Erfassungswinkel (vertikal)(°) | 160 | Leistung(W) | 9.5 | Artikelausführung | LED Deckenleuchte (+ Bewegungsmelder) |
Schutzklasse | II | Bewertung pro Glühbirne(W) | 9.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pünktlich einstellbar (maximal)(Minimum)
Pünktlich einstellbar (min.)(s)
Farbe
IP-Schutzart
Lichtmerkmale
Lichtstrom (Lumen)(lm)
Werkstoff
Größe (Höhe)(cm)
Größe (Breite)(cm)
Abmessungen Artikel (Länge)(cm)
Größe (⌀)(cm)
Lichtstrom(lm)
Modell (Glühbirne)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften