Teilenummer
|
---|
05028010001 |
05028052001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klingendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | |
10.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4.5 | 59.3 |
Loading...
Overall length (mm) | 198 | Klingenlänge(mm) | 100 | Ausführung der Schneide | rund |
---|---|---|---|---|---|
Abtrieb | Torx Sockel | Griff-ø(mm) | 33 | Grifflänge(mm) | 98 |
Werkstoff | Werkzeugstahl | Materialeigenschaften | legiert/matt vernickelt-verchromt | Artikelausführung | Torx-Schraubendreher |
Einsatzbereich (Schraubendreher) | Werkstatt | Schraubenzieherfunktionen | Mehrzweck-Werkzeuggriff | Größe (Schraubendreher) | T 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klingendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften