Kanon Drehmomentschrauber mit Messuhr (mit Anzeige) , N-DPSK-Ausführung, transparente Skala

Kanon Drehmomentschrauber mit Messuhr (mit Anzeige) , N-DPSK-Ausführung, transparente Skala
[Features]
· Suitable for small capacity general tightening, inspection, and destruction testing. Easy to use and features outstanding readability.
· Because the scale plate is transparent, the tip of the bit is clearly visible, making work easier.
· Each model comes with both a left and right needle holder.
· Each model guarantees accuracy up to ±3%.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CN100DPSK-L
CN200DPSK-L
CN500DPSK-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Torque Adjustment Range (cN/m) Minimum gradation (cN·m) Overall length (mm) Grip Diameter φ
(mm)
Main body L1
(mm)
Main Body (øD1)
(mm)
Mass
(g)

267.29 €

1 8 Arbeitstage 20~100222233130122901 pc.

225.08 €

1 8 Arbeitstage 50~200524233130123201 pc.

232.58 €

1 8 Arbeitstage 100~5002030036188144201 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Messuhrausführung Torque Precision (±%) 3 Type Universal SB, translucent dial-plate type
Included bit ⊕ No.1、No.2(4φ)(7φ) Specifications Comes with a left and right needle holder Scale plate diameter φ(mm) 78
1 pc.

Technischer Support