Stufenbohrer (Hartmetall)

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 3 Tage oder weniger
  • 5 Tage oder weniger
  • 6 Tage oder weniger
  • 7 Tage oder weniger
  • 8 Tage oder weniger
  • 10 Tage oder weniger
  • 12 Tage oder weniger
  • 15 Tage oder weniger
  • 22 Tage oder weniger
  • 45 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
ab
Minimum Lieferzeit
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
work material
Tool Material Type
Overall Length L(mm)
Shank Type
Coating Y/N
Coating Type
With/without Oil Hole
  • Empfehlung

Carbide Burnishing Drill, Stepped Model

    TiAlN Coated Carbide Stepped Drill, For Bolt Drilling / For Drilling Pilot Holes for Screws, with Chamfering Blade

      SANDVIK CoroDrill Delta-C Stufen- und Fasenbohrer aus Vollhartmetall

        SANDVIK CoroDrill 860 Vollhartmetall-Bohrer

          SANDVIK CoroDrill 460 Vollhartmetall Stufen- und Fasenbohrer

            Carbide Stepped Drill, for Drilling Pilot Holes for Screws, with Chamfering Blade, Size Designation Model

              DLC Coated Carbide Stepped Drill for Aluminum Machining, Stub

                Vollhartmetallbohrer mit Schritt und 90° Fasenschneide KDD-2

                  Universal - Bit-Set

                    Bohrer Bit-Set

                      Universal-Bohrersortiment

                        SANDVIK CoroDrill 861 Vollhartmetall-Bohrer

                          SANDVIK CoroDrill 460 Vollhartmetall-Bohrer

                            SANDVIK CoroDrill 862 Vollhartmetall-Bohrer

                              SANDVIK CoroDrill 863 Vollhartmetall-Bohrer

                              Warenzeichen

                              MISUMI

                              MISUMI

                              SANDVIK

                              SANDVIK

                              SANDVIK

                              MISUMI

                              MISUMI

                              KYOWA SEIKO

                              METABO

                              MAKITA

                              MAKITA

                              SANDVIK

                              SANDVIK

                              SANDVIK

                              SANDVIK

                              Artikelserie

                              Carbide Burnishing Drill, Stepped Model

                              TiAlN Coated Carbide Stepped Drill, For Bolt Drilling / For Drilling Pilot Holes for Screws, with Chamfering Blade

                              SANDVIK CoroDrill Delta-C Stufen- und Fasenbohrer aus Vollhartmetall

                              SANDVIK CoroDrill 860 Vollhartmetall-Bohrer

                              SANDVIK CoroDrill 460 Vollhartmetall Stufen- und Fasenbohrer

                              Carbide Stepped Drill, for Drilling Pilot Holes for Screws, with Chamfering Blade, Size Designation Model

                              DLC Coated Carbide Stepped Drill for Aluminum Machining, Stub

                              Vollhartmetallbohrer mit Schritt und 90° Fasenschneide KDD-2

                              Universal - Bit-Set

                              Bohrer Bit-Set

                              Universal-Bohrersortiment

                              SANDVIK CoroDrill 861 Vollhartmetall-Bohrer

                              SANDVIK CoroDrill 460 Vollhartmetall-Bohrer

                              SANDVIK CoroDrill 862 Vollhartmetall-Bohrer

                              SANDVIK CoroDrill 863 Vollhartmetall-Bohrer

                              ab

                              -

                              70.32 €

                              *Stückpreis Standardkonfiguration

                              Mengenrabatt

                              -

                              -

                              -

                              -

                              94.39 €

                              *Stückpreis Standardkonfiguration

                              Mengenrabatt

                              69.06 €

                              *Stückpreis Standardkonfiguration

                              Mengenrabatt

                              2.91 €

                              *Stückpreis Standardkonfiguration

                              Mengenrabatt

                              30.13 €

                              *Stückpreis Standardkonfiguration

                              Mengenrabatt

                              25.68 €

                              *Stückpreis Standardkonfiguration

                              Mengenrabatt

                              -

                              -

                              -

                              -

                              Minimum Lieferzeit 8 Arbeitstage 5 Arbeitstage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 12 Arbeitstage 5 Arbeitstage 6 Arbeitstage 7 Arbeitstage 3 Arbeitstage 3 Arbeitstage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
                              Hole diameter (drill diameter) D(mm)-3.4 ~ 10.33.35 / 4.50 ~ 17.50 / 19.803 ~ 203,4 ~ 17,5-6.8 ~ 10.30.5 ~ 6---3 ~ 203 ~ 201,9 ~ 2.824,85 ~ 11.14
                              Groove Length L(mm)-21 ~ 72----48 ~ 722 ~ 25-------
                              work materialGusseisen[○] / Aluminium[◎] / Kupfer[○]Stahl allgemein[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○]-Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Aluminium[○]Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○]Stahl allgemein[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○]Gusseisen[○] / Aluminium[◎] / Kupfer[○]Stahl allgemein[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Aluminium[○]---Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○]Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○]-Edelstahl[○] / Aluminium[○] / Titan[○]
                              Tool Material TypeCarbidCarbid---CarbidCarbid--------
                              Overall Length L(mm)40 ~ 6073 ~ 136-62 ~ 257--104 ~ 13650 ~ 80---62 ~ 34962 ~ 268.98672 ~ 8058 ~ 152,4
                              Shank TypeSchaftfräserschaftGerader Schaft---Gerader SchaftGerader SchaftSchaftfräserschaft-------
                              Coating Y/NN/AVerfügbar---N/AVerfügbarN/A-------
                              Coating Type-TiAlN----DLC--------
                              With/without Oil HoleN/AN/A---N/AN/AN/A-------

                              Loading...

                              1. 1

                              Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Stufenbohrer (Hartmetall)