Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 87.98 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 2.91 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 30.13 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 25.68 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Hole diameter (drill diameter) D(mm) |
Groove Length L(mm) |
work material |
Overall Length L(mm) |
Shank Type |
Coating Y/N |
With/without Oil Hole |
Warenzeichen | FUKUDA | SANDVIK | METABO | MAKITA | MAKITA | SANDVIK | SANDVIK | SANDVIK | SANDVIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelserie | |||||||||
ab∗ | 87.98 € *Stückpreis Standardkonfiguration | - | 2.91 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 30.13 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 25.68 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | - | - | - | - |
Minimum Lieferzeit | 6 Arbeitstage | auf Anfrage | 7 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | 3 Arbeitstage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Hole diameter (drill diameter) D(mm) | 6 ~ 60 | 3 ~ 20 | - | - | - | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | 1,9 ~ 2.82 | 4,85 ~ 11.14 |
Groove Length L(mm) | 30 ~ 222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
work material | Gusseisen[◎] / Aluminium[○] | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Aluminium[○] | - | - | - | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] | Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] | - | Edelstahl[○] / Aluminium[○] / Titan[○] |
Overall Length L(mm) | 110 ~ 412 | 62 ~ 257 | - | - | - | 62 ~ 349 | 62 ~ 268.986 | 72 ~ 80 | 58 ~ 152,4 |
Shank Type | Kegelgewinde | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coating Y/N | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - |
With/without Oil Hole | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Filtern nach:
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
work material
Overall Length L(mm)
Shank Type
Coating Y/N
With/without Oil Hole
CAD Format