SANDVIK CoroDrill 860 Vollhartmetall-Bohrer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
86010300009A1MM2214
86010300009A1NMH10F
86010300015A1MM2214
86010300016A0PM4234
86010300016A1PM4234
86010300021A0PM4234
86010300021A1PM4234
86010300024A1MM2214
86010300024A1NMH10F
86010300029A1PM4234
86010310009A1MM2214
86010310016A1PM4234
86010310021A1PM4234
86010310025A1MM2214
86010310029A1PM4234
86010317016A1PM4234
86010317021A1PM4234
86010317029A1PM4234
86010318010A1MM2214
86010318010A1NMH10F
86010318016A1MM2214
86010318025A1MM2214
86010318025A1NMH10F
86010320010A1NMH10F
86010320016A0PM4234
86010320016A1MM2214
86010320016A1PM4234
86010320021A1PM4234
86010320026A1MM2214
86010320026A1NMH10F
86010320029A1PM4234
86010330010A1MM2214
86010330010A1NMH10F
86010330016A0PM4234
86010330016A1PM4234
86010330017A1MM2214
86010330021A0PM4234
86010330021A1PM4234
86010330026A1MM2214
86010330026A1NMH10F
86010330029A1PM4234
86010340016A1PM4234
86010340017A1MM2214
86010340021A1PM4234
86010340027A1MM2214
86010340029A1PM4234
86010345029A1PM4234
86010350011A1MM2214
86010350016A0PM4234
86010350016A1PM4234
86010350018A1MM2214
86010350021A0PM4234
86010350021A1PM4234
86010350028A1MM2214
86010350028A1NMH10F
86010350029A1PM4234
86010355016A1PM4234
86010357029A1NMH10F
86010357029A1PM4234
86010360011A1MM2214
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
work material Overall Length L
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
ISO M Zolltarifgewicht
(kg)
Zolltarif - Gewicht pro Zolltarifgewichtseinheit Empfohlene Bohrtiefe l4 Klasse Zolltarif - Gewichtseinheit ISO P Zolltarif - Anzahl Montagemaße
(mm)
Werkzeug zum Bohren: Bohrfuttertyp Kernloch für Gewindegröße Gesamtlänge des Bohrers l1 / l1s
(mm)
ISO N Hersteller Zolltarifgewicht pro Bohrer WZ: Haltertyp Größe des Halters
(mm)
Kühlschmierstoffzufuhr Kühlmittelversorgung Zolltarif - Herkunftsland Anzahl Maximale Bohrtiefe Herkunftsland des Zolltarifs

166.62 €

1 auf Anfrage 3Edelstahl[○]62-° M0.015-kg142214-----k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750502-3 x DCDE

184.15 €

1 auf Anfrage 3Aluminium[○]62--0.017-kg9H10F-----k.A.-° NSANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750502-3 x DCDE

200.23 €

1 auf Anfrage 3Edelstahl[○]66-° M0.015-kg232214-----k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750504-5 x DCDE

139.29 €

1 auf Anfrage 3Stahl allgemein[○]62--0.016-kg164234-° P---k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Externe Kühlschmierstoffversorgung--820750502-3 x DCDE

166.62 €

1 auf Anfrage 3Stahl allgemein[○]62--0.016-kg164234-° P---k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750502-3 x DCDE

154.92 €

1 auf Anfrage 3Stahl allgemein[○]66--0.017-kg214234-° P---k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Externe Kühlschmierstoffversorgung--820750504-5 x DCDE

200.23 €

1 auf Anfrage 3Stahl allgemein[○]66--0.017-kg214234-° P---k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750504-5 x DCDE

314.23 €

1 auf Anfrage 3Edelstahl[○]74-° M0.014-kg292214-----k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750507-8 x DCDE

286.46 €

1 auf Anfrage 3Aluminium[○]77--0.017-kg24H10F-----k.A.-° NSANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750507-8 x DCDE

314.23 €

1 auf Anfrage 3Stahl allgemein[○]74--0.017-kg294234-° P---k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750507-8 x DCDE

166.62 €

1 auf Anfrage 3,1Edelstahl[○]62-° M0.016-kg142214-----k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750502-3 x DCDE

154.92 €

1 auf Anfrage 3,1Stahl allgemein[○]62--0.017-kg164234-° P---k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750502-3 x DCDE

185.62 €

1 auf Anfrage 3,1Stahl allgemein[○]66--0.017-kg214234-° P---k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750504-5 x DCDE

314.23 €

1 auf Anfrage 3,1Edelstahl[○]74-° M0.014-kg292214-----k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750507-8 x DCDE

314.23 €

1 auf Anfrage 3Stahl allgemein[○]74--0.017-kg294234-° P---k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750507-8 x DCDE

166.62 €

1 auf Anfrage 3.17Stahl allgemein[○]62--0.017-kg164234-° P---k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750502-3 x DCDE

200.23 €

1 auf Anfrage 3.17Stahl allgemein[○]66--0.017-kg214234-° P---k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750504-5 x DCDE

314.23 €

1 auf Anfrage 3.17Stahl allgemein[○]74--0.018-kg294234-° P---k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750507-8 x DCDE

166.62 €

1 auf Anfrage 3.18Edelstahl[○]62-° M0.016-kg142214-----k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750502-3 x DCDE

184.15 €

1 auf Anfrage 3.18Aluminium[○]62--0.019-kg10H10F-----k.A.-° NSANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750502-3 x DCDE

200.23 €

1 auf Anfrage 3.18Edelstahl[○]66-° M0.015-kg232214-----k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750504-5 x DCDE

314.23 €

1 auf Anfrage 3.18Edelstahl[○]74-° M0.014-kg292214-----k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750507-8 x DCDE

286.46 €

1 auf Anfrage 3.18Aluminium[○]77--0.018-kg25H10F-----k.A.-° NSANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750507-8 x DCDE

184.15 €

1 auf Anfrage 3,2Aluminium[○]62--0.019-kg10H10F-----k.A.-° NSANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750502-3 x DCDE

139.29 €

1 auf Anfrage 3,2Stahl allgemein[○]62--0.017-kg164234-° P---k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Externe Kühlschmierstoffversorgung--820750502-3 x DCDE

200.23 €

1 auf Anfrage 3,2Edelstahl[○]66-° M0.015-kg232214-----k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750504-5 x DCDE

166.62 €

1 auf Anfrage 3,2Stahl allgemein[○]62--0.017-kg164234-° P---k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750502-3 x DCDE

185.62 €

1 auf Anfrage 3,2Stahl allgemein[○]66--0.017-kg214234-° P---k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750504-5 x DCDE

314.23 €

1 auf Anfrage 3,2Edelstahl[○]74-° M0.015-kg302214-----k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750507-8 x DCDE

286.46 €

1 auf Anfrage 3,2Aluminium[○]77--0.018-kg26H10F-----k.A.-° NSANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750507-8 x DCDE

290.85 €

1 auf Anfrage 3,2Stahl allgemein[○]74--0.018-kg294234-° P---k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750507-8 x DCDE

166.62 €

1 auf Anfrage 3,3Edelstahl[○]62-° M0.016-kg142214-----k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750502-3 x DCDE

184.15 €

1 auf Anfrage 3,3Aluminium[○]62--0.02-kg10H10F-----k.A.-° NSANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750502-3 x DCDE

139.29 €

1 auf Anfrage 3,3Stahl allgemein[○]62--0.017-kg164234-° P---k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Externe Kühlschmierstoffversorgung--820750502-3 x DCDE

166.62 €

1 auf Anfrage 3,3Stahl allgemein[○]62--0.017-kg164234-° P---k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750502-3 x DCDE

200.23 €

1 auf Anfrage 3,3Edelstahl[○]66-° M0.015-kg262214-----k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750504-5 x DCDE

154.92 €

1 auf Anfrage 3,3Stahl allgemein[○]66--0.017-kg214234-° P---k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Externe Kühlschmierstoffversorgung--820750504-5 x DCDE

200.23 €

1 auf Anfrage 3,3Stahl allgemein[○]66--0.017-kg214234-° P---k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750504-5 x DCDE

314.23 €

1 auf Anfrage 3,3Edelstahl[○]74-° M0.015-kg302214-----k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750507-8 x DCDE

286.46 €

1 auf Anfrage 3,3Aluminium[○]77--0.018-kg26H10F-----k.A.-° NSANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750507-8 x DCDE

314.23 €

1 auf Anfrage 3,3Stahl allgemein[○]74--0.018-kg294234-° P---k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750507-8 x DCDE

166.62 €

1 auf Anfrage 3,4Stahl allgemein[○]62--0.017-kg164234-° P---M4 65%--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750502-3 x DCDE

200.23 €

1 auf Anfrage 3,4Edelstahl[○]66-° M0.015-kg262214-----k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750504-5 x DCDE

185.62 €

1 auf Anfrage 3,4Stahl allgemein[○]66--0.017-kg214234-° P---k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750504-5 x DCDE

314.23 €

1 auf Anfrage 3,4Edelstahl[○]74-° M0.015-kg292214-----k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750507-8 x DCDE

314.23 €

1 auf Anfrage 3,4Stahl allgemein[○]74--0.018-kg294234-° P---M4 65%--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750507-8 x DCDE

314.23 €

1 auf Anfrage 3,45Stahl allgemein[○]74--0.018-kg294234-° P---k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750507-8 x DCDE

166.62 €

1 auf Anfrage 3,5Edelstahl[○]62-° M0.016-kg142214-----k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750502-3 x DCDE

139.29 €

1 auf Anfrage 3,5Stahl allgemein[○]62--0.017-kg164234-° P---k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Externe Kühlschmierstoffversorgung--820750502-3 x DCDE

154.92 €

1 auf Anfrage 3,5Stahl allgemein[○]62--0.017-kg164234-° P---k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750502-3 x DCDE

200.23 €

1 auf Anfrage 3,5Edelstahl[○]66-° M0.016-kg232214-----k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750504-5 x DCDE

166.62 €

1 auf Anfrage 3,5Stahl allgemein[○]66--0.017-kg214234-° P---8-32 UNC--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Externe Kühlschmierstoffversorgung--820750504-5 x DCDE

200.23 €

1 auf Anfrage 3,5Stahl allgemein[○]66--0.017-kg214234-° P---8-32 UNC--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750504-5 x DCDE

314.23 €

1 auf Anfrage 3,5Edelstahl[○]74-° M0.015-kg292214-----k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750507-8 x DCDE

286.46 €

1 auf Anfrage 3,5Aluminium[○]77--0.018-kg28H10F-----k.A.-° NSANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750507-8 x DCDE

314.23 €

1 auf Anfrage 3,5Stahl allgemein[○]74--0.018-kg294234-° P---8-32 UNC--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750507-8 x DCDE

166.62 €

1 auf Anfrage 3,55Stahl allgemein[○]62--0.017-kg164234-° P---k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750502-3 x DCDE

286.46 €

1 auf Anfrage 3.57Aluminium[○]77--0.018-kg29H10F-----k.A.-° NSANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750507-8 x DCDE

290.85 €

1 auf Anfrage 3.57Stahl allgemein[○]74--0.018-kg294234-° P---k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750507-8 x DCDE

166.62 €

1 auf Anfrage 3,6Edelstahl[○]62-° M0.016-kg142214-----k.A.--SANDVIK COROMANT1Gerader Schaft6Interne Kühlschmierstoffversorgung--820750502-3 x DCDE

Loading...

Grundlegende Informationen

Bohrer Typ Vollhartmetall-Bohrer eClass-5.1 21010101

Technischer Support