DLC Coated Carbide Stepped Drill for Aluminum Machining, Stub

DLC Coated Carbide Stepped Drill for Aluminum Machining, Stub

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • DLC-SC-SDR
  • DLC-SF-SDR
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Hervorragende Spanabfuhr und Schärfe durch hohe Spiralform
-Entworfen für häufiges Vorbohren von M4 bis M12 metrischen Grobbohrungen
-2 Arten von Stufenwinkeln sind für das Anfasen und Schneiden verfügbar
-Reduziert den Anfasungsprozess und erreicht eine hohe Effizienz beim Bohren. (DLC-SC-SDR)
-Entlastungsbohrungen können beim Bohren von Vorbohrungen für Bolzen gleichzeitig bearbeitet werden (DLC-SF-SDR)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DLC Coated Carbide Stepped Drill for Aluminum Machining, Stub:Related Image
Teilenummer
DLC-SC-SDR6.8-24
DLC-SF-SDR8.5-20
DLC-SF-SDR8.5-30
DLC-SF-SDR10.3-36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Step Length ℓ
(mm)
Shank Diameter d Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter Use Major Diameter D1
(φ)

113.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.84810424100 ~ -0.0180 ~ -0.009For Chamfering10

101.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.55011220120 ~ -0.0180 ~ -0.011Cutting12

120.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.56012230120 ~ -0.0180 ~ -0.011Cutting12

151.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.37213636140 ~ -0.0220 ~ -0.011Cutting14

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

DLC Coated Carbide Stepped Drill for Aluminum Machining, Stub:Related Image

Model Number Step Length
Large Diameter
D1
Groove Length
ℓ1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Tip Diameter
D
DLC-SC-SDR
(For chamfering)

DLC-SF-SDR
(For cutting)
3.48621736
12625776
4.310726797
15731847
5.112830848
18836908
6.81610409610
24104810410
8.520125011212
30126012212
10.324146012414
36147213614


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


The DLC coating has excellent wear-resistant and welding-resistant properties that make it ideal for machining non-ferrous metals such as aluminum, copper, etc.
A strong torsion shape provides superior discharge of cutting chips and cutting capability.
Designed for very frequent drilling of pilot holes for M4 – M12 metric coarse thread.
Two models of step angle are available for chamfering and cutting.
High-efficiency hole drilling is achieved by reducing the chamfering process. (DLC-SC-SDR)
When drilling pilot holes for bolts, relief holes can also be drilled at the same time. (DLC-SF-SDR)

Grundlegende Informationen

work material Gusseisen / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Carbid Shank Type Straight Shank
Coating Y/N Included Coating Type DLC With/without Oil Hole None
Point Angle(°) 130 Thinning Included

Technischer Support