SANDVIK CoroDrill Delta-C Stufen- und Fasenbohrer aus Vollhartmetall

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R841033530A1A1220
R841034030A1A1220
R841037030A1A1220
R841042530A1A1220
R841043030A1A1220
R841046530A1A1220
R841050030A1A1220
R841051030A1A1220
R841053030A1A1220
R841055030A1A1220
R841055530A1A1220
R841066030A1A1220
R841067530A1A1220
R841068530A1A1220
R841069030A1A1220
R841070030A1A1220
R841074030A1A1220
R841080030A1A1220
R841085030A1A1220
R841086030A1A1220
R841087030A1A1220
R841090030A1A1220
R841093030A1A1220
R841102530A1A1220
R841103030A1A1220
R841104030A1A1220
R841105030A1A1220
R841108030A1A1220
R841110030A1A1220
R841112030A1A1220
R841115030A1A1220
R841120030A1A1220
R841121030A1A1220
R841122530A1A1220
R841125030A1A1220
R841135030A1A1220
R841140030A1A1220
R841141030A1A1220
R841142530A1A1220
R841145030A1A1220
R841175030A1A1220
R841-0725-30-A1A 1220
R841-0730-30-A1A 1220
R841-1510-30-A1A 1220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Empfohlene Bohrtiefe l4 Montagemaße
(mm)
Kernloch für Gewindegröße Gesamtlänge des Bohrers l1 / l1s
(mm)

-

1 auf Anfrage 3.35 / 4.500.02710.76M4 75%62

-

1 auf Anfrage 3.40 / 4.600.02710.86M4 65%62

-

1 auf Anfrage 3.70 / 5.000.02811.86M4x0,7 Gewindeformen62

-

1 auf Anfrage 4.25 / 5.700.0313.56M5 75%66

-

1 auf Anfrage 4.30 / 5.800.0313.76M5 75%66

-

1 auf Anfrage 4.65 / 5.900.0314.66M5x0,8 Gewindeformen66

-

1 auf Anfrage 5.00 / 6.800.07815.98M6 75%79

-

1 auf Anfrage 5.10 / 6.900.07816.28M6 & 1/4-20 UNC79

-

1 auf Anfrage 5.30 / 7.200.54816.98MF6x0.7579

-

1 auf Anfrage 5.50 / 7.400.07917.58MF6x0,50 Gewinde fräsen79

-

1 auf Anfrage 5.55 / 7.500.07917.78M6x1,0 Gewinde fräsen79

255.15 €

1 auf Anfrage 6.60 / 8.900.07921105/16-18 UNC89

255.15 €

1 auf Anfrage 6.75 / 9.100.07921.510M8x1,25 Gewinde fräsen89

255.15 €

1 auf Anfrage 6.85 / 9.200.07821.810M8 70%89

255.15 €

1 auf Anfrage 6.90 / 9.300.07821.910M8 65%89

255.15 €

1 auf Anfrage 7.00 / 9.500.07822.310MF8x1.089

255.15 €

1 auf Anfrage 7.40 / 9.800.07823.410M8x1.2589

-

1 auf Anfrage 8.00 / 10.800.1625.4123/8-16 UNC102

-

1 auf Anfrage 8.50 / 11.500.162712M10 Gewinde fräsen102

-

1 auf Anfrage 8.60 / 11.600.1627.312M10 70%102

-

1 auf Anfrage 8.70 / 11.700.1627.612M10 65%102

-

1 auf Anfrage 9.00 / 11.800.1628.412MF10x1.0102

-

1 auf Anfrage 9.30 / 12.600.0929.614M10x1,5 Gewindeformen107

-

1 auf Anfrage 10.25 / 13.800.0932.614M12x1,75 Gewinde fräsen107

-

1 auf Anfrage 10.30 / 13.800.232.714M12 75%107

-

1 auf Anfrage 10.40 / 13.800.232.914M12 65%107

-

1 auf Anfrage 10.50 / 13.80433.214MF12x1.5107

-

1 auf Anfrage 10.80 / 14.600.24634.316MF12x1.25 & 1/2-13115

-

1 auf Anfrage 11.00 / 14.9043516MF12x1,0 Gewinde fräsen115

-

1 auf Anfrage 11.20 / 15.100.1235.616M12x1,75 Gewindeformen115

-

1 auf Anfrage 11.50 / 15.500.1236.5161/2-20 UNF115

-

1 auf Anfrage 12.00 / 15.800.26937.916M14x2,0 Gewinde fräsen115

-

1 auf Anfrage 12.10 / 16.300.08638.418M14 72%123

-

1 auf Anfrage 12.25 / 16.500.08838.918M14 & 9/16-12 UNC123

-

1 auf Anfrage 12.50 / 16.900.439.718MF14x1.5123

-

1 auf Anfrage 13.50 / 17.800.442.7185/8-11 UNC123

-

1 auf Anfrage 14.00 / 18.900.444.520M16x2,0 Gewinde fräsen131

-

1 auf Anfrage 14.10 / 19.000.444.820M16 75%131

-

1 auf Anfrage 14.25 / 19.200.445.320M16 66%131

-

1 auf Anfrage 14.50 / 19.600.446.120MF16x1.5131

-

1 auf Anfrage 17.50 / 19.800.4449.7203/4-16 UNF131

255.15 €

1 auf Anfrage 7.25 / 9.800.07823.110MF8x0,75 Gewinde fräsen89

255.15 €

1 auf Anfrage 7.30 / 9.800.07823.210MF8x0.7589

-

1 auf Anfrage 15.10 / 19.800.41547.720M16x2,0 Gewindeformen131

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ISO S S ISO H H ISO M M
Zolltarif - Gewicht pro 1 Klasse 1220 Bohrer Typ Vollhartmetall-Stufenbohrer
Zolltarif - Gewichtseinheit kg ISO P P Zolltarif - Anzahl 82075050
Werkzeug zum Bohren: Bohrfuttertyp Gerader Schaft eClass-5.1 21010101 ISO N N
ISO K K Hersteller SANDVIK Coromant Kühlmittelversorgung Innere Kühlmittelzufuhr
Zolltarif - Herkunftsland DE Maximale Bohrtiefe 2-3 x Dc

Technischer Support