Produkte filtern nach: Technischer Standard
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 2.14 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | 15 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Spezifikationen |
Brand |
Shape type |
Material |
Quenching |
Shaft diameter tolerance |
L dimension tolerance |
Head thickness |
D/P (Shaft diameter)(mm) |
Tip shape |
Gas release shape |
Character engraving type |
Number of engraving characters |
Technischer Standard |
| ||||||||
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Artikelserie | Kernstifte / zylindrisch / mit Kopf / HSS, Werkzeugstahl / D, L 0,01mm | Kernstifte / zylindrisch / mit Kopf / HSS, Werkzeugstahl / D 0,005mm | Kernstifte / zylindrisch / mit Kopf / Werkzeugstahl / D, L 0,01mm | Kernstifte / zylindrisch / mit Kopf / HSS, Werkzeugstahl / D 0,01mm | Kernstifte / zylindrisch / mit Kopf / STAVAX ESR, PROVA400 / L 0,01mm | Kernstifte / zylindrisch / mit Kopf / Werkzeugstahl / L 0,01mm | Kernstift-Rohlinge / zylindrisch / mit Kopf / Stahl, Werkzeugstahl | |
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
ab∗ | 2.14 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration Sonderpreis bis 30/06/2024Mengenrabatt | - | - | - | - | - | - | - Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit | 15 Arbeitstage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Spezifikationen |
| |||||||
Brand | MISUMI | - | - | - | - | - | - | - |
Shape type | No tip shape | No tip shape | No tip shape | No tip shape | No tip shape | No tip shape | No tip shape | No tip shape |
Material | SKD61 Equivalent | SKH51 / SKD61 | SKH51 / SKD61 | SKD61 | SKH51 / SKD61 | STAVAX ESR / PROVA400 | NAK80 / DH2F / SUS440C / MAS1C | SKH51 / SKD61 |
Quenching | Hardening steel | Hardening steel | Hardening steel | Hardening steel | Hardening steel | Hardening steel / Pre-hardened | Hardening steel | Hardening steel |
Shaft diameter tolerance | - | 0/-0.003 / 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | 0/-0.003 / 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | -0.01/-0.02 | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 |
L dimension tolerance | - | +0.01/0 / +0.02/0 | +0.01/0 / +0.02/0 | +0.02/0 | +5/+0.1 | +0.02/0 | +0.02/0 | +5/+0.1 |
Head thickness | - | 4mm(T4) | 4mm(T4) | 6mm(JIS) / 8mm(JIS) | 4mm(T4) | 4mm(T4) | 4mm(T4) | 4mm(T4) |
D/P (Shaft diameter)(mm) | 1 ~ 8 | 0.3 ~ 20 | 0.3 ~ 19.995 | 3.5 ~ 10 | 0.3 ~ 19.99 | 0.6 ~ 16 | 0.6 ~ 16 | 1 ~ 13 |
Tip shape | No | No | No | No | No | No | No | No |
Gas release shape | No | No | No | No | No | No | No | No |
Character engraving type | No | No | No | No | No | No | No | No |
Number of engraving characters | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technischer Standard | DIN | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS |
Loading...
Filtern nach:
Brand
Shape type
Material
Quenching
Shaft diameter tolerance
L dimension tolerance
Head thickness
D/P (Shaft diameter)(mm)
[0.3-19.99/0.01mmTeile][0.3-12.999/0.001mmTeile][13-15.95/0.0025mmTeile][0.3-19.995/0.005mmTeile]
Tip shape
Gas release shape
Character engraving type
Number of engraving characters
Marke
CAD Format
Vsl. Lieferzeit