Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Shape type |
Material |
Quenching |
Shaft diameter tolerance |
L dimension tolerance |
Head thickness |
D/P (Shaft diameter)(mm) |
Tip shape |
Gas release shape |
Character engraving type |
Number of engraving characters |
|
| ||||||
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Artikelserie | Kernstifte / zylindrisch / mit Kopf / HSS / L 0,01mm / Stirnform wählbar | Kernstifte / zylindrisch / mit Kopf / Werkzeugstahl / L 0,01mm / Stirnform wählbar | Kernstifte / zylindrisch / mit Kopf / Werkzeugstahl / D, L 0,01mm / Stirnform wählbar | Kernstifte / zylindrisch / mit Kopf / HSS / D 0,001mm / Stirnform wählbar | Kernstifte / zylindrisch / mit Kopf / HSS, Werkzeugstahl / D, L 0,01mm / Stirnform wählbar | Kernstifte / zylindrisch / Werkzeugstahl / D,L 0,01mm / Stirnform wählbar / JIS | Kernstifte / zylindrisch / mit Kopf / HSS, Werkzeugstahl / D 0,01mm / Stirnprofil konfigurierbar |
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
ab∗ | - | - | - | - | - | - | - |
Minimum Lieferzeit | 7 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 7 Arbeitstage | 6 Arbeitstage | 7 Arbeitstage |
Shape type | With tip shape | With tip shape | With tip shape | With tip shape | No tip shape / With tip shape | With tip shape | With tip shape |
Material | SKH51 / SKD61 | SKH51 / SKD61 / NAK80 / DH2F / SUS440C / MAS1C | SKH51 / SKD61 / NAK80 / DH2F / SUS440C / MAS1C | SKH51 | SKH51 / SKD61 / NAK80 / DH2F | SKD61 | SKH51 / SKD61 |
Quenching | Hardening steel | Hardening steel | Hardening steel | Hardening steel | Hardening steel | Hardening steel | Hardening steel |
Shaft diameter tolerance | 0/-0.005 | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | 0/-0.003 | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | -0.01/-0.02 | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 |
L dimension tolerance | 0/-0.05 / 0/-0.01 | 0/-0.02 / 0/-0.1 | 0/-0.02 / 0/-0.1 | 0/-0.05 / 0/-0.01 | +0.02/0 / 0/-0.02 / 0/-0.05 | 0/-0.02 / 0/-0.1 | +0.02/0 / +0.05/0 |
Head thickness | 4mm(T4) | 4mm(T4) | 4mm(T4) | 4mm(T4) | - | 6mm(JIS) / 8mm(JIS) | 4mm(T4) |
D/P (Shaft diameter)(mm) | 0.6 ~ 20 | 0.8 ~ 20 | 0.8 ~ 19.99 | 0.6 ~ 13 | 2 ~ 13 | 3.5 ~ 10 | 1 ~ 16 |
Tip shape | C / G / T / R / B | C / G / T / R / B | C / G / T / R / B | C / G / T / R / B | No / C / G / T / R / B | C / G / T / R / B | 1G / 1R / 1Z / 2G / 2R / 3R / 4R |
Gas release shape | No | No | No | No | No | No | No |
Character engraving type | No | No | No | No | No | No | No |
Number of engraving characters | No | No | No | No | No | No | No |
Loading...
Filtern nach:
Shape type
Material
Quenching
Shaft diameter tolerance
L dimension tolerance
Head thickness
D/P (Shaft diameter)(mm)
[0.8-19.99/0.01mmTeile][0.6-12.999/0.001mmTeile][0.6-19.995/0.005mmTeile]
Tip shape
Gas release shape
Character engraving type
Number of engraving characters
Marke
CAD Format