Kernstifte / zylindrisch / mit Kopf / Werkzeugstahl / L 0,01mm

Kernstifte / zylindrisch / mit Kopf / Werkzeugstahl / L 0,01mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CPA-L0.8-[8-100/0.01]
CPA-L0.9-[7-100/0.01]
CPA-L1-[7-100/0.01]
CPA-L1.1-[7-100/0.01]
CPA-L1.2-[7-100/0.01]
CPA-L1.3-[7-100/0.01]
CPA-L1.4-[7-100/0.01]
CPA-L1.5-[7-100/0.01]
CPA-L1.6-[7-100/0.01]
CPA-L1.7-[8-100/0.01]
CPA-L1.8-[8-100/0.01]
CPA-L1.9-[7-100/0.01]
CPA-L2-[7-100/0.01]
CPA-L2.5-[7-100/0.01]
CPAB-L1-[7-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]
CPAB-L1.5-[7-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]
CPAB-L2-[7-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]
CPAB-L2.5-[7-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]
CPF-L0.8-[8-100/0.01]
CPF-L0.9-[7-100/0.01]
CPF-L1-[7-100/0.01]
CPF-L1.1-[7-100/0.01]
CPF-L1.2-[7-100/0.01]
CPF-L1.3-[7-100/0.01]
CPF-L1.4-[7-100/0.01]
CPF-L1.5-[7-100/0.01]
CPF-L1.6-[7-100/0.01]
CPF-L1.7-[8-100/0.01]
CPF-L1.8-[8-100/0.01]
CPF-L1.9-[7-100/0.01]
CPF-L2-[7-100/0.01]
CPF-L2.5-[7-100/0.01]
CPF-L3-[7-100/0.01]
CPF-L3.5-[7-120/0.01]
CPF-L4-[7-120/0.01]
CPF-L4.5-[7-120/0.01]
CPF-L5-[7-120/0.01]
CPF-L5.5-[7-120/0.01]
CPF-L6-[7-120/0.01]
CPF-L6.5-[8-120/0.01]
CPF-L7-[8-120/0.01]
CPF-L8-[8-120/0.01]
CPF-L10-[8-120/0.01]
CPF-L13-[8-120/0.01]
CPF-L16-[8-120/0.01]
CPFB-L1-[7-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]
CPFB-L1.5-[7-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]
CPFB-L2-[7-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]
CPFB-L2.5-[7-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]
CPFB-L3-[7-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]
CPFB-L3.5-[7-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]
CPFB-L4-[7-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
CPFB-L4.5-[7-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]
CPFB-L5-[7-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
CPFB-L5.5-[7-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]
CPFB-L6-[7-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
CPFB-L6.5-[8-120/0.01]-P[6-6.49/0.01]
CPFB-L7-[8-120/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]
CPFB-L8-[8-120/0.01]-P[7-7.99/0.01]
CPFB-L10-[8-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaterial Toleranz des Wellendurchmessers D/P (Wellendurchmesser)
(mm)
Nr. (Nenndurchmesser)
(mm)
L (L-Maß)
(mm)

-

1 auf Anfrage 10MAS1C-0.01/-0.020.8-8 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10MAS1C-0.01/-0.020.9-7 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10MAS1C-0.01/-0.021-7 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10MAS1C-0.01/-0.021.1-7 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10MAS1C-0.01/-0.021.2-7 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10MAS1C-0.01/-0.021.3-7 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10MAS1C-0.01/-0.021.4-7 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10MAS1C-0.01/-0.021.5-7 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10MAS1C-0.01/-0.021.6-7 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10MAS1C-0.01/-0.021.7-8 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10MAS1C-0.01/-0.021.8-8 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10MAS1C-0.01/-0.021.9-7 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10MAS1C-0.01/-0.022-7 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10MAS1C-0.01/-0.022.5-7 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10MAS1C-0.01/-0.020.8 ~ 0.9917 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10MAS1C-0.01/-0.021 ~ 1.491.57 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10MAS1C-0.01/-0.021.5 ~ 1.9927 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10MAS1C-0.01/-0.022 ~ 2.492.57 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.020.8-8 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.020.9-7 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.021-7 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.021.1-7 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.021.2-7 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.021.3-7 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.021.4-7 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.021.5-7 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.021.6-7 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.021.7-8 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.021.8-8 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.021.9-7 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.022-7 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.022.5-7 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.023-7 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.023.5-7 ~ 120

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.024-7 ~ 120

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.024.5-7 ~ 120

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.025-7 ~ 120

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.025.5-7 ~ 120

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.026-7 ~ 120

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.026.5-8 ~ 120

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.027-8 ~ 120

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.028-8 ~ 120

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.0210-8 ~ 120

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.0213-8 ~ 120

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.0216-8 ~ 120

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.020.8 ~ 0.9917 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.021 ~ 1.491.57 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.021.5 ~ 1.9927 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.022 ~ 2.492.57 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.022.5 ~ 2.9937 ~ 100

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.023 ~ 3.493.57 ~ 120

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.023.5 ~ 3.9947 ~ 120

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.024 ~ 4.494.57 ~ 120

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.024.5 ~ 4.9957 ~ 120

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.025 ~ 5.495.57 ~ 120

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.025.5 ~ 5.9967 ~ 120

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.026 ~ 6.496.58 ~ 120

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.026.5 ~ 6.9978 ~ 120

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.027 ~ 7.9988 ~ 120

-

1 auf Anfrage 10DH2F-0.01/-0.028 ~ 9.99108 ~ 120

Loading...

Grundlegende Informationen

Typ der Form Keine Spitzenform Vergüten Härtungsstahl Toleranz des L-Maßes +0.02/0
Dicke des Kopfes 4mm(T4) Form der Spitze Nein Form der Gasabgabe Nein
Ausführung mit Gravur Nein Anzahl der Gravurzeichen Nein Technischer Standard JIS

Technischer Support