Magnetverschlüsse für Spritzgussformen

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Product type
Adhesion strength per set (N)
Heat resistance temperature

    Magnetverschlüsse / hitzebeständig

    Warenzeichen

    MISUMI

    Artikelserie

    Magnetverschlüsse / hitzebeständig

    CAD
    • 2D / 3D
    ab

    -

    Mengenrabatt

    Minimum Lieferzeit auf Anfrage
    Product typeStandard / Compact
    Adhesion strength per set (N)196.1N / 392.2N / 392.3N / 490.3N / 784.5N / 980.6N / 980.7N / 1961.3N
    Heat resistance temperature80℃ or lower / 200℃ or lower

    Loading...

    1. 1

    Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Magnetverschlüsse für Spritzgussformen