• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rollenformverschluss

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Components
L dimension standard
Max. usable load (2 sets)
Bushing type
Heat resistance temperature

    Rollenformverschlüsse / Ausführung wählbar / Temperaturbereich wählbar

    Warenzeichen

    MISUMI

    Artikelserie

    Rollenformverschlüsse / Ausführung wählbar / Temperaturbereich wählbar

    CAD
    • 2D / 3D
    ab

    -

    Mengenrabatt

    Minimum Lieferzeit auf Anfrage
    ComponentsSet / Bushing only
    L dimension standardStandard / Long
    Max. usable load (2 sets)981N / 1961N / 2942N / 5884N / 7845N / 9807N
    Bushing typeStandard / Slim type
    Heat resistance temperature80℃ or lower / 150℃ or lower

    Loading...

    1. 1

    Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Rollenformverschluss