Zentriersets, rechteckig

Selection Support: Components For Positioning

Technical information
COMPONENTS FOR POSITIONING
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Components
Shape type
Tapered or straight
Mounting type
Ext. dia./External tolerance
Angle of tapered shape(°)
Symmetry against straight/tapered section

    Zentriereinheiten / rechteckig / Werkzeugstahl / konisch / Präzisionsklasse wählbar / einzeln, Set

      Fein-Flachzentrierungen / konisch / Werkzeugstahl / gehärtet

      Warenzeichen

      MISUMI

      MISUMI

      Artikelserie

      Zentriereinheiten / rechteckig / Werkzeugstahl / konisch / Präzisionsklasse wählbar / einzeln, Set

      Fein-Flachzentrierungen / konisch / Werkzeugstahl / gehärtet

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      ab

      -

      -

      Mengenrabatt

      Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage
      ComponentsSet / Pin / BushingSet
      Shape typeBlockBlock
      Tapered or straightTapered shapeTapered shape
      Mounting type-Side installation
      Ext. dia./External tolerance0/-0.005 / +0.02/00/-0.005
      Angle of tapered shape(°)1 ~ 51 ~ 3
      Symmetry against straight/tapered sectionMatch mark / 0.005 or less0.003 or less

      Loading...

      1. 1

      Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Zentriersets, rechteckig