?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Components |
Shape type |
Tapered or straight |
Mounting type |
Ext. dia./External tolerance |
Angle of tapered shape(°) |
Concentricity of straight/tapered section |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|
Artikelserie | |||
CAD |
|
|
|
ab∗ | - Mengenrabatt | - Mengenrabatt | - Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Components | Set / Pin / Bushing | Set / Pin / Bushing | Set / Pin / Bushing |
Shape type | Pin | Pin | Pin |
Tapered or straight | Tapered shape | Tapered shape | Tapered shape |
Mounting type | Pin・bushing PL installation | Standard | Bushing PL installation |
Ext. dia./External tolerance | k6 / +0.005/0 | k6 / +0.005/0 | k6 / +0.005/0 |
Angle of tapered shape(°) | 1 ~ 5 | 0.5 ~ 10 | 1 ~ 5 |
Concentricity of straight/tapered section | 0.01 or less / 0.005 or less | Match mark / 0.01 or less / 0.003 or less / 0.005 or less | Match mark / 0.01 or less / 0.003 or less / 0.005 or less |
Loading...
Filtern nach:
Components
Shape type
Tapered or straight
Mounting type
Ext. dia./External tolerance
Angle of tapered shape(°)
Concentricity of straight/tapered section
Marke
CAD Format