Konturkernstifte, zylindrisch, bearbeitete Stirnseite

Selection Support: Core Pins For Boss/Shank Core Pins/Inlay Core Pins

Technical information
INLAY CORE PINS
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Material
Shaft diameter tolerance
L/F dimension tolerance
P dimension tolerance
P-2E tolerance
W dimension tolerance
W-2E tolerance
Step (Step shape)
Shape (Tip shape)
D/P (Shaft diameter)(mm)

    Konturkernstifte / zylindrisch / HSS, Werkzeugstahl / Verdrehsicherung / abgesetzt / Stirnkonturform wählbar

      Konturkernstifte / zylindrisch / HSS / Verdrehsicherung / abgesetzt / D-Form

      Warenzeichen

      MISUMI

      MISUMI

      Artikelserie

      Konturkernstifte / zylindrisch / HSS, Werkzeugstahl / Verdrehsicherung / abgesetzt / Stirnkonturform wählbar

      Konturkernstifte / zylindrisch / HSS / Verdrehsicherung / abgesetzt / D-Form

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      ab

      -

      -

      Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage
      MaterialSKH51 / SKD61SKH51
      Shaft diameter tolerance0/-0.005 / -0.01/-0.020/-0.005
      L/F dimension tolerance+0.05/0 / +0.02/0 / +0.01/0+0.01/0
      P dimension tolerance±0.02 / ±0.01 / ±0.005-
      P-2E tolerance±0.02 / ±0.01-
      W dimension tolerance±0.02 / ±0.01 / ±0.005-
      W-2E tolerance±0.02 / ±0.01 / ±0.005-
      Step (Step shape)B (for round shank) / C (for round shank) / D (for round shank)B (for shaft holes) / C (for shaft holes) / D (for shaft holes) / E (for shaft holes)
      Shape (Tip shape)D / H / E / F / GF / G
      D/P (Shaft diameter)(mm)2 ~ 102 ~ 10

      Loading...

      1. 1

      Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Konturkernstifte, zylindrisch, bearbeitete Stirnseite