?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Material |
V dimension tolerance |
Head thickness |
D/P (Shaft diameter)(mm) |
V dimension (Hole diameter)(mm) |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Artikelserie | Konturkernhülsen / Werkstoff wählbar / Länge Kerndurchmesser konfigurierbar | |
CAD |
|
|
ab∗ | - | - |
Minimum Lieferzeit | auf Anfrage | auf Anfrage |
Material | SKH51 / NAK80 | SKH51 / NAK80 |
V dimension tolerance | +0.01/0 / +0.005/0 | +0.01/0 / +0.005/0 |
Head thickness | 4mm head / 6mm head | 4mm head / 6mm head |
D/P (Shaft diameter)(mm) | 2 ~ 9 | 3 ~ 9 |
V dimension (Hole diameter)(mm) | 0.6 ~ 7.5 | 0.6 ~ 7.5 |
Loading...
Filtern nach:
Material
V dimension tolerance
Head thickness
D/P (Shaft diameter)(mm)
V dimension (Hole diameter)(mm)
[0.6-7.5/0.01mmTeile]
Marke
CAD Format