Konturkernstifte mit Gasentlüftung, konische Stirn

Selection Support: Stepped Core Pins

Technical information
STEPS-TYPE ROUND CORE PINS
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Shape type
Material
Shaft diameter tolerance
L dimension tolerance
Tip gradient tolerance
Surface treatment
Head thickness
D/P (Shaft diameter)(mm)
Step (Step shape of the first step)
Step (Step shape of the second step)
Shape (Tip shape)

    Konturkernstifte / zylindrisch / HSS, Werkzeugstahl / L 0,01mm / abgesetzt / Gasentlüftung / Stirnform wählbar

      Konturkernstifte / zylindrisch / HSS, Werkzeugstahl / D 0,005, L 0,01mm / abgesetzt / D-Form/Vierkant / Stirnform wählbar

        Präzisions-Konturkernstifte / zylindrisch / HSS / D 0,001, L 0,01mm / abgesetzt / Gasentlüftung / Stirnform wählbar

          Konturkernstifte / zylindrisch / HSS, Werkzeugstahl / D, L 0,01mm / abgesetzt / Gasentlüftung / Stirnform wählbar

            Konturkernstifte / zylindrisch / HSS, Werkzeugstahl / D 0,005, L 0,01mm / Gasentlüftung / Stirnform wählbar

              Konturkernstifte / zylindrisch / HSS, Werkzeugstahl / D 0,005, L 0,01mm / Gasentlüftung / Stirnform wählbar / Schaftdurchmesser konfigurierbar

              Warenzeichen

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              Artikelserie

              Konturkernstifte / zylindrisch / HSS, Werkzeugstahl / L 0,01mm / abgesetzt / Gasentlüftung / Stirnform wählbar

              Konturkernstifte / zylindrisch / HSS, Werkzeugstahl / D 0,005, L 0,01mm / abgesetzt / D-Form/Vierkant / Stirnform wählbar

              Präzisions-Konturkernstifte / zylindrisch / HSS / D 0,001, L 0,01mm / abgesetzt / Gasentlüftung / Stirnform wählbar

              Konturkernstifte / zylindrisch / HSS, Werkzeugstahl / D, L 0,01mm / abgesetzt / Gasentlüftung / Stirnform wählbar

              Konturkernstifte / zylindrisch / HSS, Werkzeugstahl / D 0,005, L 0,01mm / Gasentlüftung / Stirnform wählbar

              Konturkernstifte / zylindrisch / HSS, Werkzeugstahl / D 0,005, L 0,01mm / Gasentlüftung / Stirnform wählbar / Schaftdurchmesser konfigurierbar

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              ab

              -

              -

              -

              -

              -

              -

              Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
              Shape typeOne-step gas releaseOne-step gas releaseOne-step gas releaseOne-step gas releaseOne-step gas releaseOne-step gas release
              MaterialSKH51 / SKD61 / NAK80 / DH2FSKH51SKH51SKH51 / SKD61 / NAK80 / DH2FSKH51 / SKD61SKH51 / SKD61
              Shaft diameter tolerance0/-0.005 / -0.01/-0.020/-0.005 / -0.01/-0.020/-0.0030/-0.005 / -0.01/-0.020/-0.0050/-0.005
              L dimension tolerance+0.02/0 / 0/-0.1+0.01/0 / +0.02/0 / 0/-0.1+0.01/0 / 0/-0.05+0.02/0 / 0/-0.1+0.01/0 / 0/-0.1+0.01/0 / 0/-0.1
              Tip gradient tolerance±0.01 / ±0.015±0.005 / ±0.01 / ±0.015±0.005±0.01 / ±0.015±0.005±0.005
              Surface treatmentNoNoNoNoNoNo
              Head thickness4mm(T4)4mm(T4)4mm(T4)4mm(T4)4mm(T4)4mm(T4)
              D/P (Shaft diameter)(mm)1 ~ 130.8 ~ 119.5050.8 ~ 130.8 ~ 12.991 ~ 13-
              Step (Step shape of the first step)1A / 1B / 1C / 1D1B / 1C / 1D1A / 1B / 1C / 1D1A / 1B / 1C / 1D1A / 1B / 1C / 1D1A / 1B / 1C / 1D
              Step (Step shape of the second step)No second stepNo second stepNo second stepNo second stepNo second stepNo second step
              Shape (Tip shape)No processing / C / G / T / R / BNo processing / C / G / T / R / BNo processing / C / G / T / R / BNo processing / C / G / T / R / BNo processing / C / G / T / R / BNo processing / C / G / T / R / B

              Loading...

              1. 1

              Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Konturkernstifte mit Gasentlüftung, konische Stirn