?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Shape type |
Material |
Shaft diameter tolerance |
L dimension tolerance |
Tip gradient tolerance |
Surface treatment |
Head thickness |
D/P (Shaft diameter)(mm) |
Step (Step shape of the first step) |
Step (Step shape of the second step) |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelserie | ||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
ab∗ | - | - Mengenrabatt | - Mengenrabatt | - | - | - |
Minimum Lieferzeit | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Shape type | Two-step | Two-step | Two-step | Two-step | Two-step | Two-step |
Material | SKH51 / SKD61 | SKH51 / SKD61 | SKH51 / SKD61 / NAK80 / DH2F / SUS440C / MAS1C | SKH51 / SKD61 / NAK80 / DH2F / SUS440C / MAS1C | SKH51 / SKD61 / NAK80 / DH2F / MAS1C | SKH51 / SKD61 / NAK80 / DH2F / MAS1C |
Shaft diameter tolerance | 0/-0.005 | 0/-0.005 | 0/-0.005 | 0/-0.005 | -0.01/-0.02 | -0.01/-0.02 |
L dimension tolerance | +0.01/0 | +0.01/0 | +0.02/0 | +0.02/0 | +0.02/0 | +0.02/0 |
Tip gradient tolerance | ±0.005 | ±0.005 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.015 |
Surface treatment | No | No | No | No | No | No |
Head thickness | 4mm(T4) | 4mm(T4) | 4mm(T4) | 4mm(T4) | 4mm(T4) | 4mm(T4) |
D/P (Shaft diameter)(mm) | 1 ~ 20 | 1 ~ 19.995 | 1 ~ 20 | 1 ~ 19.99 | 1 ~ 20 | 1 ~ 99.5 |
Step (Step shape of the first step) | CA / CB / CC / CD / CE | CA / CB / CC / CD / CE | CA / CB / CC / CD / CE | CA / CB / CC / CD / CE | CA / CB / CC / CD / CE | CA / CB / CC / CD / CE |
Step (Step shape of the second step) | A / B / C / D / E | A / B / C / D / E | A / B / C / D / E | A / B / C / D / E | A / B / C / D / E | A / B / C / D / E |
Loading...
Filtern nach:
Shape type
Material
Shaft diameter tolerance
L dimension tolerance
Tip gradient tolerance
Surface treatment
Head thickness
D/P (Shaft diameter)(mm)
Step (Step shape of the first step)
Step (Step shape of the second step)
Marke
CAD Format