• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Auswerferstifte, zylindrisch, abgestuft, stirnseitige Gravur

Selection Support: Stepped Ejector Pins

Technical information
STEPPED EJECTOR PINS
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Material
Tip diameter tolerance (Reference tolerance)
Shaft diameter tolerance (Reference tolerance)
Surface treatment
Head thickness
D (Shaft diameter)(mm)
P (Tip diameter)(mm)
Tip shape
Character engraving type
Number of engraving characters
Gas release shape

    Auswerferstifte / einseitig abgeflachter Kopf / Werkzeugstahl / nitriert / abgesetzt / gravierte Stirn / Spitzendurchmesser, Länge konfigurierbar

      Auswerferstifte / einseitig abgeflachter Kopf / HSS / abgesetzt / konvex gravierte Stirn / Spitzendurchmesser, Länge konfigurierbar

      Warenzeichen

      MISUMI

      MISUMI

      Artikelserie

      Auswerferstifte / einseitig abgeflachter Kopf / Werkzeugstahl / nitriert / abgesetzt / gravierte Stirn / Spitzendurchmesser, Länge konfigurierbar

      Auswerferstifte / einseitig abgeflachter Kopf / HSS / abgesetzt / konvex gravierte Stirn / Spitzendurchmesser, Länge konfigurierbar

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      ab

      -

      -

      Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage
      MaterialSKD61SKH51
      Tip diameter tolerance (Reference tolerance)-0.01/-0.020/-0.005 / -0.01/-0.02
      Shaft diameter tolerance (Reference tolerance)0/-0.020/-0.02
      Surface treatmentNitridedNo
      Head thickness6mm(JIS) / 8mm(JIS)4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS)
      D (Shaft diameter)(mm)4 ~ 201 ~ 12
      P (Tip diameter)(mm)1.5 ~ 19.90.3 ~ 11.9
      Tip shapeNoNo
      Character engraving typeConcave characterConcave character / Concave character (Sequential numbering)
      Number of engraving characters1 characters / 2 characters / 3 characters / 4 characters / 5 characters1 characters / 2 characters / 3 characters / 4 characters / 5 characters
      Gas release shapeNoNo

      Loading...

      1. 1

      Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Auswerferstifte, zylindrisch, abgestuft, stirnseitige Gravur