Produkte filtern nach: Technischer Standard
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | 13 Arbeitstage |
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | 13 Arbeitstage |
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 2.79 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | 11 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Spezifikationen |
Brand |
Material |
Tip diameter tolerance (Reference tolerance) |
Shaft diameter tolerance (Reference tolerance) |
Surface treatment |
Head thickness |
D (Shaft diameter)(mm) |
P (Tip diameter)(mm) |
Tip shape |
Character engraving type |
Number of engraving characters |
Gas release shape |
Technischer Standard |
|
|
| ||||||||||||||
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Artikelserie | ABGESETZTE AUSWERFERSTIFTE - DIN- / 1.2344 äquivalent / Nietriert/ Abmessungen konfigurierbar - | ABGESETZTE AUSWERFERSTIFTE - DIN- / 1.2344 äquivalent / Gehärtet / Abmessungen konfigurierbar - | Auswerferstifte / zylindrischer Kopf / HSS / abgesetzt / Spitzendurchmesser, Länge konfigurierbar | Auswerferstifte / zylindrischer Kopf / HSS / abgesetzt / Länge konfigurierbar | Auswerferstifte / zylindrischer Kopf / HSS / abgesetzt / Spitzendurchmesser konfigurierbar | Präzisions-Auswerferstifte / zylindrischer Kopf / HSS / abgesetzt / Dimensionen konfigurierbar | ABGESETZTE AUSWERFERSTIFTE - DIN/1.2344 äquivalent+Nitriert/Standard- | |||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ab∗ | Besonderer Preis Sonderpreis bis 30/06/2024 | Besonderer Preis Sonderpreis bis 30/06/2024 | - | - | - | - | - | - | - Mengenrabatt | - | - Mengenrabatt | - | - | - | - | 2.79 € Besonderer Preis *Stückpreis Standardkonfiguration Sonderpreis bis 30/06/2024Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit | 13 Arbeitstage | 13 Arbeitstage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | 11 Arbeitstage |
Spezifikationen |
|
|
| |||||||||||||
Brand | MISUMI | MISUMI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MISUMI |
Material | - | SKD61 Equivalent | SKH51 | SKH51 | SUS440C | SKH51 | SKH51 | SKD61 | SKD61 | SKH51 | SKH51 | SKH51 | SKD61 | SKD61 | SKD61 | - |
Tip diameter tolerance (Reference tolerance) | - | - | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | 0/-0.005 | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | -0.01/-0.02 | -0.01/-0.02 | 0/-0.002 | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | -0.01/-0.02 | - |
Shaft diameter tolerance (Reference tolerance) | 0/-0.02 | 0/-0.02 | 0/-0.02 | 0/-0.02 | 0/-0.02 | 0/-0.02 | 0/-0.02 | 0/-0.02 | 0/-0.02 | 0/-0.02 | 0/-0.02 | 0/-0.02 | 0/-0.02 | 0/-0.02 | 0/-0.02 | 0/-0.02 |
Surface treatment | Nitrided | No | No | No | No | No | No | Nitrided | Nitrided | No | No | Hard chromate plating | No | No | No | Nitrided |
Head thickness | 1.5mm / 2mm / 3mm / 5mm / 7mm / 8mm | 1.5mm / 2mm / 3mm / 5mm / 7mm / 8mm | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) | 4mm(T4) / 6mm(JIS) | 4mm(T4) / 6mm(JIS) | 4mm(T4) / 6mm(JIS) | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) | 4mm(T4) / 6mm(JIS) | 4mm(T4) | 4mm(T4) / 6mm(JIS) | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) | 4mm(T4) | 4mm(T4) | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) | 1.5mm / 2mm / 3mm |
D (Shaft diameter)(mm) | 1.5 ~ 20 | 1.5 ~ 20 | 0.5 ~ 12 | 2 ~ 12 | 1.5 ~ 6 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1.5 ~ 20 | 1.5 ~ 6 | 1 ~ 3 | 1 ~ 5 | 0.5 ~ 12 | 1.5 ~ 4 | 1.5 ~ 13 | 2 ~ 20 | 1.5 ~ 3 |
P (Tip diameter)(mm) | 0.8 ~ 19.9 | 0.6 ~ 19.9 | 0.3 ~ 11.9 | 1.5 ~ 11.9 | 0.6 ~ 5.9 | 0.3 ~ 3 | - | 0.8 ~ 19.9 | 0.8 ~ 5.9 | 0.3 ~ 2.9 | 0.3 ~ 3 | 0.3 ~ 11.9 | 0.6 ~ 3.9 | 0.6 ~ 12.9 | 0.8 ~ 19.9 | 0.8 ~ 2.5 |
Tip shape | No | No | No | 26A / 27A / 28A / 29A / 30A / 31A / 32A / 1A / 2A / 3A / 4A / 5A / 6A / 7A / 8A / 9A / 10A / 11A / 12A / 13A / 14A / 15A / 16A / 17A / 18A / 19A / 20A / 21A / 22A / 23A / 24A / 25A | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Character engraving type | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
Number of engraving characters | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
Gas release shape | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - |
Technischer Standard | DIN | DIN | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | DIN |
Loading...
Filtern nach:
Brand
Material
Tip diameter tolerance (Reference tolerance)
Shaft diameter tolerance (Reference tolerance)
Surface treatment
Head thickness
D (Shaft diameter)(mm)
P (Tip diameter)(mm)
[0.3-2.6/0.1mmTeile][0.3-19.9/0.01mmTeile][0.3-2.9/0.001mmTeile][0.3-1/0.05mmTeile][0.3-1.1/0.005mmTeile]
Tip shape
Character engraving type
Number of engraving characters
Gas release shape
Marke
CAD Format
Vsl. Lieferzeit