Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 14.24 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 3.50 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 33 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HOUSE BM
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 14.58 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Application |
Product Type |
Number of Teeth |
Overall Length(mm) |
Effective length of blade(mm) |
Warenzeichen | HOUSE BM | HOUSE BM | HOUSE BM |
---|---|---|---|
Artikelserie | Ersatzblätter für Bimetall-HSS-Stichsäge (5-er Packung) 【5 Stk. pro Packung】 | ||
ab∗ | 14.24 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 3.50 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 14.58 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit | 5 Arbeitstage | 33 Arbeitstage | 6 Arbeitstage |
Application | Folie aus unlegiertem Stahl / Edelstahl / Aluminiumlegierung / Holz / Kunststoff | FRP | Folie aus unlegiertem Stahl / Aluminiumlegierung / Holz / Kunststoff / Gipsplatte |
Product Type | Kombinierte Ausführung | - | Kombinierte Ausführung |
Number of Teeth | 9 ~ 24 | 24 | 9 ~ 32 |
Overall Length(mm) | 82 ~ 115 | 92 | 85 ~ 115 |
Effective length of blade(mm) | 65 ~ 95 | 77 | 60 ~ 95 |
Loading...
Filtern nach:
Application
Product Type
Number of Teeth
Overall Length(mm)
Effective length of blade(mm)
Marke
CAD Format