Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
H-1124 |
H-1124L |
H-1125 |
H-1126 |
H-1126L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Application | Number of Teeth | Overall Length (mm) | Effective length of blade (mm) | Cutting Capacity Stainless Steel (mm) | Cutting Capacity Mild Steel Sheet (mm) | Cutting Capacity Plastic (mm) | Cutting Capacity Aluminum (mm) | Cutting Capacity Wood Plywood (mm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.06 € | 5 Stk. pro Packung | 2 Packungen | 6 Arbeitstage | Folie aus unlegiertem Stahl / Edelstahl / Aluminiumlegierung / Kunststoff | 24 | 82 | 65 | 0.5~3 | 1–3 | 1.5 to 6 | 1–6 | - | 4986362350006 | ||
17.23 € | 5 Stk. pro Packung | 2 Packungen | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Folie aus unlegiertem Stahl / Edelstahl / Aluminiumlegierung / Kunststoff | 24 | 115 | 95 | 0.5~3 | 1–3 | 1.5 to 6 | 1–6 | - | 4986362350556 | |
17.06 € | 5 Stk. pro Packung | 2 Packungen | 6 Arbeitstage | Folie aus unlegiertem Stahl / Aluminiumlegierung / Holz / Kunststoff | 14 | 82 | 65 | - | 2~5 | 3–30 | 3–10 | 2~20 | 4986362350013 | ||
14.24 € | 5 Stk. pro Packung | 2 Packungen | 6 Arbeitstage | Holz / Kunststoff | 9 | 82 | 65 | - | - | 3~50 | - | 3~55 | 4986362350020 | ||
17.23 € | 5 Stk. pro Packung | 2 Packungen | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Holz / Kunststoff | 9 | 115 | 95 | - | - | 3~50 | - | 3~70 | 4986362350563 |
Loading...
Product Type | Kombinierte Ausführung | Specifications, motor to use | Jigsaw | Compatible Model | For Makita, Hitachi, Ryobi, B&D |
---|---|---|---|---|---|
Features | It is a bimetallic strip with blade tip made of cobalt high-speed steel and the back side made of spring steel. It is difficult to break or chip and can save the trouble of replacement. It can be used for various types of work materials. | Package Dimensions | W93×H150 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Application
Number of Teeth
Overall Length(mm)
Effective length of blade(mm)
Cutting Capacity Stainless Steel(mm)
Cutting Capacity Mild Steel Sheet(mm)
Cutting Capacity Plastic(mm)
Cutting Capacity Aluminum(mm)
Cutting Capacity Wood Plywood(mm)
JAN Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften