Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 469.92 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 437.28 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Capacity Screw Dimension(mm) |
Chuck method |
Bit Socket(mm) |
Operating Air Pressure(Mpa) |
Max. Tightening Torque(N▪m) |
Number of load-free rotations(rpm) |
Air Consumption Amount(m³/min) |
Ventilation |
Overall Length(mm) |
Warenzeichen | NIPPON PNEUMATIC MFG | NIPPON PNEUMATIC MFG |
---|---|---|
Artikelserie | ||
ab∗ | 469.92 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 437.28 € *Stückpreis Standardkonfiguration |
Minimum Lieferzeit | 5 Arbeitstage | 5 Arbeitstage |
Capacity Screw Dimension(mm) | 6–8 | 6 |
Chuck method | Schnellkupplungsausführung | - |
Bit Socket(mm) | 6.35 | - |
Operating Air Pressure(Mpa) | 0.6 | 0.6 |
Max. Tightening Torque(N▪m) | 16 to 45 | - |
Number of load-free rotations(rpm) | 6000 | 12000 |
Air Consumption Amount(m³/min) | 0.15 | 0.15 |
Ventilation | Vorwärts | - |
Overall Length(mm) | 148 | 165 |
Loading...
Filtern nach:
Capacity Screw Dimension(mm)
Chuck method
Bit Socket(mm)
Operating Air Pressure(Mpa)
Max. Tightening Torque(N▪m)
Number of load-free rotations(rpm)
Air Consumption Amount(m³/min)
Ventilation
Overall Length(mm)
CAD Format