Impact Screwdriver ND-5LPY

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

20244

Teilenummer
20244
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

437.28 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Capacity Bolt Diameter(mm) 6 Operating Air Pressure(Mpa) 0.6 Number of load-free rotations(rpm) 12000
Air Consumption Amount(m³/min) 0.15 Overall Length(mm) 165 Weight(g) 650
Hose B Diameter Fixing Screw(Rc) 1/4 Hose I.D.(mm) 6.3 Shank Dimensions(mm) 6.35

Sie befinden sich auf der Seite für Impact Screwdriver ND-5LPY, die Teilenummer ist 20244.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 20244.

Technischer Support