Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
› Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 995.64 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Product Type |
Height (mm) |
Width (mm) |
Depth (mm) |
Uniform Load(kg) |
Assembly / Completion |
Main body: option |
Warenzeichen | SAKAE |
---|---|
Artikelserie | |
ab∗ | 995.64 € *Stückpreis Standardkonfiguration |
Minimum Lieferzeit | 8 Arbeitstage |
Product Type | Leichte Werkbank (bis zu 500 kg bei gleichmäßig verteilter Last) |
Height (mm) | 740 |
Width (mm) | 1800 |
Depth (mm) | 750 |
Uniform Load(kg) | 350 |
Assembly / Completion | Montageausführung |
Main body: option | Grundkörper |
Loading...
Filtern nach:
Product Type
Height (mm)
Width (mm)
Depth (mm)
Uniform Load(kg)
Assembly / Completion
Main body: option
Marke
CAD Format