• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Werkbank, Vollauszüge, gleichmäßige Last 350 kg

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KK-69SNZI

Teilenummer
KK-69SNZI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

995.64 €

1 8 Arbeitstage 1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Leichte Werkbank (bis zu 500 kg bei gleichmäßig verteilter Last) Height (mm) 740 Width (mm) 1800
Depth (mm) 750 Uniform Load(kg) 350 Assembly / Completion Montageausführung
Main body: option Grundkörper Details Type With 1 drawer stage Uniform Load Resistance: Details(kg) Per Drawer 15
Top Plate Material Steel (Powder Coating) Collar Ivory Top Panel Color Ivory
Top Panel Size(mm) 1800×750×25 Mass(kg) 65 Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Werkbank, Vollauszüge, gleichmäßige Last 350 kg, die Teilenummer ist KK-69SNZI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KK-69SNZI.

Technischer Support