Flachauswerferstifte, stirnseitige Gravur

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Material
P/W dimension tolerance (Reference tolerance)
Surface treatment
Head thickness
P (Tip)(mm)
W (Tip)(mm)
D (Shaft diameter)(mm)
Rectangular treatment
Tip shape
Character engraving type
Number of engraving characters
R-Chamfered rectangular position
C-Chamfered position
With/without gas release shape
Shape type
Trimming

    Präzisions-Flachauswerferstifte / Kopfform wählbar/ HSS / gravierte Stirn / Dimensionen konfigurierbar

      Flachauswerferstifte / Kopfform wählbar / HSS / gravierte Stirn / Dimensionen konfigurierbar

        Flachauswerferstifte / Kopfform wählbar / HSS / gravierte Stirn / Ecken gerundet / Dimensionen konfigurierbar

          Präzisions-Flachauswerferstifte / Kopfform wählbar / HSS / gravierte Stirn / Ecken gerundet / Dimensionen konfigurierbar

          Warenzeichen

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          Artikelserie

          Präzisions-Flachauswerferstifte / Kopfform wählbar/ HSS / gravierte Stirn / Dimensionen konfigurierbar

          Flachauswerferstifte / Kopfform wählbar / HSS / gravierte Stirn / Dimensionen konfigurierbar

          Flachauswerferstifte / Kopfform wählbar / HSS / gravierte Stirn / Ecken gerundet / Dimensionen konfigurierbar

          Präzisions-Flachauswerferstifte / Kopfform wählbar / HSS / gravierte Stirn / Ecken gerundet / Dimensionen konfigurierbar

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          ab

          -

          -

          -

          -

          Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
          MaterialSKH51SKH51SKH51SKH51
          P/W dimension tolerance (Reference tolerance)0/-0.0050/-0.010/-0.010/-0.005
          Surface treatmentNoNoNoNo
          Head thickness4mm(T4)4mm(T4)4mm(T4)4mm(T4)
          P (Tip)(mm)0.8 ~ 10.30.8 ~ 10.30.8 ~ 9.80.8 ~ 9.8
          W (Tip)(mm)0.3 ~ 9.950.3 ~ 9.950.3 ~ 9.80.3 ~ 9.8
          D (Shaft diameter)(mm)2 ~ 10.52 ~ 10.52 ~ 102 ~ 10
          Rectangular treatmentNoNoR-Chamfered rectangularR-Chamfered rectangular
          Tip shapeNoNoNoNo
          Character engraving typeConcave character / Concave character (Sequential numbering)Concave character / Concave character (Sequential numbering)Concave character / Concave character (Sequential numbering)Concave character / Concave character (Sequential numbering)
          Number of engraving characters1 characters / 2 characters / 3 characters / 4 characters / 5 characters1 characters / 2 characters / 3 characters / 4 characters / 5 characters1 characters / 2 characters / 3 characters / 4 characters / 5 characters1 characters / 2 characters / 3 characters / 4 characters / 5 characters
          R-Chamfered rectangular positionNoNoWR / FRWR / FR
          C-Chamfered positionNoNoNoNo
          With/without gas release shapeNoNoNoNo
          Shape typeWith engravingWith engravingWith engravingWith engraving
          TrimmingNormalNormalNormalNormal

          Loading...

          1. 1

          Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Flachauswerferstifte, stirnseitige Gravur