Flachauswerferstifte, bearbeitete Stirnseite

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Material
P/W dimension tolerance (Reference tolerance)
Surface treatment
Head thickness
P (Tip)(mm)
W (Tip)(mm)
D (Shaft diameter)(mm)
Rectangular treatment
Tip shape
Character engraving type
Number of engraving characters
R-Chamfered rectangular position
C-Chamfered position
With/without gas release shape
Shape type
Trimming

    Präzisions-Flachauswerferstifte / Kopfform wählbar / HSS / bearbeitete Stirnseite / Dimensionen konfigurierbar

      Flachauswerferstifte / Kopfform wählbar / HSS / bearbeitete Stirnseite / Dimension konfigurierbar

        Flachauswerferstifte / Kopfform wählbar / HSS / bearbeitete Stirnseite / Ecken gerundet / Dimensionen konfigurierbar

        Warenzeichen

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Artikelserie

        Präzisions-Flachauswerferstifte / Kopfform wählbar / HSS / bearbeitete Stirnseite / Dimensionen konfigurierbar

        Flachauswerferstifte / Kopfform wählbar / HSS / bearbeitete Stirnseite / Dimension konfigurierbar

        Flachauswerferstifte / Kopfform wählbar / HSS / bearbeitete Stirnseite / Ecken gerundet / Dimensionen konfigurierbar

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        ab

        -

        -

        -

        Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
        MaterialSKH51SKH51SKH51
        P/W dimension tolerance (Reference tolerance)0/-0.0050/-0.010/-0.01
        Surface treatmentNoNoNo
        Head thickness4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) / 4mm(JIS)4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) / 4mm(JIS)4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) / 4mm(JIS)
        P (Tip)(mm)0.8 ~ 9.80.8 ~ 10.30.8 ~ 9.8
        W (Tip)(mm)0.6 ~ 9.80.6 ~ 9.950.6 ~ 9.8
        D (Shaft diameter)(mm)1.5 ~ 102 ~ 10.52 ~ 10
        Rectangular treatmentNoNoR-Chamfered rectangular
        Tip shape1X / 1Y / 2X / 2Y / 3X / 3Y / 4X / 4Y / 5X / 5Y / 6X / 6Y / 7X / 7Y1X / 1Y / 2X / 2Y / 3X / 3Y / 4X / 4Y / 5X / 5Y / 6X / 6Y / 7X / 7Y1X / 1Y / 2X / 2Y / 3X / 3Y / 4X / 4Y / 5X / 5Y / 6X / 6Y / 7X / 7Y
        Character engraving typeNoNoNo
        Number of engraving charactersNoNoNo
        R-Chamfered rectangular positionNoNoWR / FR
        C-Chamfered positionNoNoNo
        With/without gas release shapeNoNoNo
        Shape typeWith tip processingWith tip processingWith tip processing
        TrimmingNormalNormalNormal

        Loading...

        1. 1

        Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Flachauswerferstifte, bearbeitete Stirnseite