Motorische Positioniertische, XYZ-Achse

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 9 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Modell
Motor, Motorkenndaten
Tischmaterial
Führungsmechanismus
Zufuhrmethode
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
Hub (X-Strecke)(mm)
Hub (Y-Strecke)(mm)
Hub (Z-Strecke)(mm)
Z-Achsentischoberfläche
Zulässige Last (Bereich)(N)
Sensoren

    Lineare Kugelführung CAVE- Stelltisch POSITIONER (KWL)

      Kreuzrolle _ _ (KWC)

      Warenzeichen

      SURUGA SEIKI

      SURUGA SEIKI

      Artikelserie

      Lineare Kugelführung CAVE- Stelltisch POSITIONER (KWL)

      Kreuzrolle _ _ (KWC)

      CAD
      • 2D / 3D
      • 3D
      ab

      5,125.58 €

      *Stückpreis Standardkonfiguration

      Mengenrabatt

      3,286.41 €

      *Stückpreis Standardkonfiguration

      Mengenrabatt

      Minimum Lieferzeit 9 Arbeitstage 9 Arbeitstage
      ModellXYZ-AchsentischXYZ-Achsentisch
      Motor, Motorkenndaten5-Phasen-Schrittmotor mit Bremse / α Schrittmotor5-Phasen-Schrittmotor - Standard / 5-Phasen-Schrittmotor - Hohes Drehmoment / 5-Phasen-Schrittmotor - Hohe Auflösung
      TischmaterialRostfreier StahlAluminium
      FührungsmechanismusLinearkugelKreuzrollen
      ZufuhrmethodeKugelgewindeKugelgewinde
      Tischgröße (Länge) L(mm)6060
      Tischgröße (Breite) W(mm)6060
      Hub (X-Strecke)(mm)30 ~ 5020
      Hub (Y-Strecke)(mm)30 ~ 5020
      Hub (Z-Strecke)(mm)30 ~ 5020
      Z-AchsentischoberflächeVertikalVertikal
      Zulässige Last (Bereich)(N)50.1 bis 1005 bis 30
      SensorenGrenzwert / Grenze + UrsprungGrenze + Ursprung

      Loading...

      1. 1

      Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Motorische Positioniertische, XYZ-Achse