Kreuzrolle _ _ (KWC)

Kreuzrolle _ _ (KWC)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Kreuzrolle _ _ (KWC)
  • Kreuzrolle _ _ (KWC)
  • Kreuzrolle _ _ (KWC)
  • Kreuzrolle _ _ (KWC)
  • Kreuzrolle _ _ (KWC)
  • Kreuzrolle _ _ (KWC)
  • Mengenrabatt

(i)Hinweis

  • Der motorgetriebene Stelltisch, die dazugehörigen Kabel und Peripheriegeräte gehören zur Kategorie 9 der RoHS-Richtlinie „Überwachungs- und Kontrollgeräte“ und sind bis zum 21. Juli 2021 von den Verwendungsbeschränkungen für Phthalatester befreit.
  • Einige Produkte entsprechen nicht den Beschränkungen für Phthalate, aber den Beschränkungen für 6 andere Substanzen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KWC06020-LC
KWC06020-LCJ
KWC06020-LF
KWC06020-LG
KWC06020-LGA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Eigenschaften Motor/Riemenscheibe Kabel-Option Auflösung Eigengewicht
(kg)
Zubehör

3,471.44 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, StandardRohling: Ohne KabelVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)1.98Innensechskantschraube M4-16 x 4 St.

3,766.60 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, StandardJ: Roboterkabel 4 m, diskret an einem EndeVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)1.98Innensechskantschraube M4-16 × 4 St. / Roboterkabel, 4 m, diskret an einem Ende

3,553.51 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, hohes DrehmomentRohling: Ohne KabelVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)2Innensechskantschraube M4-16 x 4 St.

3,469.91 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, hohe AuflösungRohling: Ohne KabelVoll 1 µm / Halb 0,5 µm / MS 0,05 µm (bei Teilung in 1/20)1.7Innensechskantschraube M4-16 x 4 St.

3,629.29 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, hohe AuflösungA: Standard-Kabel 2 m, Verbinder an beiden EndenVoll 1 µm / Halb 0,5 µm / MS 0,05 µm (bei Teilung in 1/20)1.7Innensechskantschraube M4-16 × 4 St. / Standardkabel, 2 m, Verbinder an beiden Enden

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung XYZ-Achsen-Tische Tabelle Werkstoffe Aluminium Bewegliche Führung Kreuzrollenführungen
Vorschubmethode Kugelspindel Tischgröße, Länge(mm) 60 Tischgröße, Breite(mm) 60
Verfahrweg X-Achse(mm) 20 Verfahrweg Y-Achse(mm) 20 Verfahrweg Z-Achse(mm) 20
Z-Achse, Tischoberfläche Vertikal Tisch, Beschichtungen Schwarz eloxiertes Aluminium Belastbarkeit (Bereich)(N) 5–30
Lastwiderstand(N) 29.4 Max. Geschwindigkeit(mm/sec) 20 Sensoren Grenze + Ursprung
Leitung auswählen(mm) 1 Einachsige Präzision: unidirektionale Positioniergenauigkeit(μm) 5 Position der Abdeckung L: L-Position
Spezifikationen Schmierfett Rohling: Standard-Schmierfett Einachsige Präzision: wiederholte Positioniergenauigkeit(±μm) 0.3 Einachsige Präzision: verlorene Bewegung(μm) 1
Einachsige Präzision: Geradheit(μm) 3 Einachsige Präzision: Nicken/Gieren 20″/15″

Technischer Support