• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Polyurethanfedern / Elastomerfedern, Blockform

Selection Support: Urethane Springs

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Urethane type
Shape
Hole/counterbore
Maximum load(N)
Max. Elongation(%)
L Dimension (L)(mm)

    Elastomerfedern / quadratisch / talliert / Durchgangsloch / Polyurethan A90

      Elastomerleisten / quadratisch / Polyurethan A90 / konfigurierbar

        Elastomerleisten / quadratisch / Polyurethan A90

          Elastomerleisten / quadratisch / Polyurethan A70

          Warenzeichen

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          Artikelserie

          Elastomerfedern / quadratisch / talliert / Durchgangsloch / Polyurethan A90

          Elastomerleisten / quadratisch / Polyurethan A90 / konfigurierbar

          Elastomerleisten / quadratisch / Polyurethan A90

          Elastomerleisten / quadratisch / Polyurethan A70

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          ab

          -

          -

          -

          -

          Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
          Urethane typeUrethanes for heavy loads, shore A90Urethanes for heavy loads, shore A90Urethanes for heavy loads, shore A90Low repulsion urethanes, shore A70
          ShapeRectangular hourglass shapePadPadPad
          Hole/counterboreHole---
          Maximum load(N)18633 ~ 73550---
          Max. Elongation(%)30---
          L Dimension (L)(mm)62 ~ 14325 ~ 100050 ~ 100050 ~ 300

          Loading...

          1. 1

          Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Polyurethanfedern / Elastomerfedern, Blockform