?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Shape type |
t (Head thickness)(mm) |
Head squareness |
D dimension tolerance |
D (Shaft diameter)(mm) |
Material |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|
Artikelserie | Rückdrückstifte / Stahl / gehärtet / Länge konfigurierbar / mit Senkbohrung | Rückdrückstifte / Stahl / gehärtet / Länge konfigurierbar / mit Gewindebohrung | Rückdrückstifte / Stahl / Länge konfigurierbar / mit Gewindebohrung | ||
CAD |
|
|
|
|
|
ab∗ | - | - | - | - | - |
Minimum Lieferzeit | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Shape type | Standard | Standard | With counterbore | With tapped nose | With both sides tapped |
t (Head thickness)(mm) | 4 ~ 8 | 4 ~ 10 | 8 | 4 ~ 10 | 8 |
Head squareness | 0.1 / 0.05 | 0.1 / 0.02 / 0.05 | 0.1 | 0.1 / 0.02 / 0.05 | 0.1 |
D dimension tolerance | Df6 | Df6 | Df6 / De7 | Df6 | -0.1/-0.3 |
D (Shaft diameter)(mm) | 8 ~ 50 | 8 ~ 50 | 15 ~ 35 | 8 ~ 50 | 25 ~ 40 |
Material | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | SUJ2 | S45C |
Loading...
Filtern nach:
Shape type
t (Head thickness)(mm)
Head squareness
D dimension tolerance
D (Shaft diameter)(mm)
Material
Marke
CAD Format