?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Polished surface |
Material |
With/without reference plane |
Tolerance |
|
| |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI |
Artikelserie | Formeinsätze / Werkzeugstahl / 4-seitig geschliffen, 2-seitig gefräst / vergütet | Formeinsätze / Werkzeugstahl / 4-seitig geschliffen / vergütet |
CAD |
|
|
ab∗ | - | - |
Minimum Lieferzeit | auf Anfrage | auf Anfrage |
Polished surface | 4 face-grinded/2 face-milled / 6 face-milled | 6 faces grinded |
Material | NAK55 / NAK80 / DH2F / PX5 / S50C Refined steel / S-STAR / HPM38 / S50C annealed / SKD61 / D2 / RIGOR / STAVAX ESR annealed | NAK55 / NAK80 / DH2F / PX5 / S-STAR / HPM38 / S50C annealed / STAVAX ESR annealed |
With/without reference plane | Yes / No | No |
Tolerance | +0.2/+0.1 | ±0.01 / ±0.005 |
Loading...
Filtern nach:
Polished surface
Material
With/without reference plane
Tolerance
Marke
CAD Format