• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Punktangussbuchsen (Hartmetall)

Selection Support: Gate Components

Technical information
GUIDE FOR COMPONENTS OF GATE
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Material
Shape
Tip step shape
Tip type
Tip shape
D dimension tolerance
P dimension tolerance
Tip straight tolerance

    Punktangussbuchsen / ohne Kopf / Hartmetall / Anguss Standard / Spitzenform wählbar

      Punktangussbuchsen / mit Kopf / Hartmetall / Anguss Standard / Dimension B wählbar / Spitzenform wählbar

      Warenzeichen

      MISUMI

      MISUMI

      Artikelserie

      Punktangussbuchsen / ohne Kopf / Hartmetall / Anguss Standard / Spitzenform wählbar

      Punktangussbuchsen / mit Kopf / Hartmetall / Anguss Standard / Dimension B wählbar / Spitzenform wählbar

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      ab

      -

      -

      Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage
      MaterialCarbideCarbide
      ShapeNormal typeNormal type
      Tip step shapeSRSR
      Tip typeNormalNormal
      Tip shape1A / 2A / 3A / 4A / 5A1A / 2A / 3A / 4A / 5A
      D dimension tolerance0/-0.0050/-0.005
      P dimension tolerance±0.01±0.01
      Tip straight tolerance0~0.20~0.2

      Loading...

      1. 1

      Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Punktangussbuchsen (Hartmetall)