Produkte filtern nach: Technischer Standard
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | 13 Arbeitstage |
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | 15 Arbeitstage |
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Spezifikationen |
Brand |
Product composition |
Material |
Surface treatment |
Head thickness |
D (Shaft diameter)(mm) |
P (Tip diameter)(mm) |
V (Hole diameter)(mm) |
Concentricity |
Boring method |
Inner dia. tolerance |
Tapered or not |
Shaft diameter tolerance |
Technischer Standard |
|
| |||||||||
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Artikelserie | ABGESETZTE AUSWERFERHÜLSEN -DIN /1.2344 äquivalent+Nitriert/◎0.08/Abmessungen konfigurierbar- | Auswerferhülsen / Stahl / nitirert / abgesetzt / Länge konfigurierbar / Konzentrizität 0.03 | Auswerferhülsen / Stahl / nitirert / abgesetzt / Länge konfigurierbar / Konzentrizität 0.06 | STUFENAUSWURFSCHRAUBEN - Typ DIN/1.2344 äquivalent gehärtet-/◎0.08/Abmessungen konfigurierbar- | Auswerferhülsen / Stahl / abgesetzt / Länge und Durchmesser konfigurierbar / Konzentrizität 0.005 | Auswerferhülsen / Stahl / abgesetzt / Länge und Durchmesser konfigurierbar / Konzentrizität 0.01 | ||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ab∗ | Besonderer Preis Sonderpreis bis 30/06/2024 | - | - | - | - | Besonderer Preis Sonderpreis bis 30/06/2024 | - | - | - | - |
Minimum Lieferzeit | 13 Arbeitstage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | 15 Arbeitstage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Spezifikationen |
|
| ||||||||
Brand | MISUMI | - | - | - | - | MISUMI | - | - | - | - |
Product composition | Single sleeve | Single sleeve | Single sleeve | Single sleeve | Single sleeve | Single sleeve | Single sleeve | Single sleeve | Single sleeve | Single sleeve |
Material | - | SKD61 | SKD61 | SKH51 | SKD61 | SKD61 Equivalent | SKD61 | SKD61 | SKH51 | SKH51 |
Surface treatment | Nitrided | Nitrided | Nitrided | No | Nitrided | No | Nitrided | Nitrided | No | No |
Head thickness | - | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) | 6mm(JIS) / 8mm(JIS) | 4mm(T4) | 4mm(T4) / 8mm(JIS) | - | 4mm(T4) | 4mm(T4) / 8mm(JIS) | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) |
D (Shaft diameter)(mm) | 5 ~ 20 | 4 ~ 10 | 5 ~ 20 | 2.5 ~ 6 | 4 ~ 20 | 5 ~ 20 | 4 ~ 16 | 4 ~ 20 | 3.5 ~ 13 | 3.5 ~ 13 |
P (Tip diameter)(mm) | 3.5 ~ 19.95 | 3 ~ 9.95 | 3.5 ~ 19.95 | 1.8 ~ 5.95 | 3 ~ 6.5 | 3.5 ~ 19.95 | 3 ~ 15.95 | 3 ~ 6.5 | 3.2 ~ 12.9 | 3.2 ~ 12.9 |
V (Hole diameter)(mm) | 2 ~ 16 | 1.5 ~ 7.9 | 2 ~ 16 | 0.8 ~ 5.1 | 1.5 ~ 15 | 2 ~ 16 | 1.5 ~ 13 | 1.5 ~ 15 | 0.8 ~ 11.7 | 0.8 ~ 11.7 |
Concentricity | ◎0.08 | ◎0.03 | ◎0.06 | ◎0.005 | ◎0.06 | ◎0.08 | ◎0.06 | ◎0.06 | ◎0.005 / ◎0.01 | ◎0.01 |
Boring method | - | Reaming | Reaming | Grinding | Reaming | - | Reaming | Reaming | Grinding | Wire cutting & polishing |
Inner dia. tolerance | - | H7 | H7 | +0.005/0 | H7 | - | H7 | H7 | +0.005/0 / +0.01/0 | +0.01/0 |
Tapered or not | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Shaft diameter tolerance | - | -0.01/-0.02 | -0.01/-0.02 | 0/-0.005 | -0.01/-0.02 | - | -0.01/-0.02 | -0.01/-0.02 | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | -0.01/-0.02 |
Technischer Standard | DIN | JIS | JIS | JIS | JIS | DIN | JIS | JIS | JIS | JIS |
Loading...
Filtern nach:
Brand
Product composition
Material
Surface treatment
Head thickness
D (Shaft diameter)(mm)
P (Tip diameter)(mm)
V (Hole diameter)(mm)
Concentricity
Boring method
Inner dia. tolerance
Tapered or not
Shaft diameter tolerance
Marke
CAD Format
Vsl. Lieferzeit