Produkte filtern nach: Technischer Standard
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | 15 Arbeitstage |
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | 13 Arbeitstage |
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Spezifikationen |
Brand |
Product composition |
Material |
Surface treatment |
Head thickness |
Shaft diameter tolerance |
D/P (Shaft diameter)(mm) |
V (Hole diameter)(mm) |
Concentricity between the hole and shaft diameters |
Inner dia. tolerance |
Tapered or not |
Center pin tip shape |
Technischer Standard |
|
| ||||
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Artikelserie | AUSWÜRFERHÜLSE GERADE INKL. STIFT -DIN / 1.2344 äquivalent gehärtet- | AUSWÜRFERHÜLSE GERADE INKL. STIFT -DIN / 1.2344 äquivalent+Nitriert | Kernstifte mit Auswerferhülsen / Stahl / nitriert / Innendurchmesser wählbar / Set | ||
CAD |
|
|
|
|
|
ab∗ | Besonderer Preis Sonderpreis bis 30/06/2024 | Besonderer Preis Sonderpreis bis 30/06/2024 | - | - | - |
Minimum Lieferzeit | 15 Arbeitstage | 13 Arbeitstage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Spezifikationen |
|
| |||
Brand | MISUMI | MISUMI | - | - | - |
Product composition | Center pin sets | Center pin sets | Center pin sets | Center pin sets | Center pin sets |
Material | SKD61 | - | SKH51 | SKD61 | SKD61 |
Surface treatment | No | Nitrided | No | Nitrided | Nitrided |
Head thickness | 3mm / 5mm / 7mm / 8mm | 3mm / 5mm / 7mm / 8mm | 4mm(T4) | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) |
Shaft diameter tolerance | -0.04/-0.012 / -0.005/-0.014 / -0.006/-0.017 / -0.007/-0.020 | -0.04/-0.012 / -0.005/-0.014 / -0.006/-0.017 / -0.007/-0.020 | 0/-0.005 | -0.01/-0.02 | -0.01/-0.02 |
D/P (Shaft diameter)(mm) | 4 ~ 20 | 4 ~ 20 | 4 ~ 14 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 |
V (Hole diameter)(mm) | 1.5 ~ 16 | 1.5 ~ 16 | 1 ~ 12 | 1.5 ~ 8.5 | 2 ~ 8 |
Concentricity between the hole and shaft diameters | ◎0.08 | ◎0.08 | ◎0.005 | ◎0.06 | ◎0.06 |
Inner dia. tolerance | H7 | H7 | +0.005/0 | H7 | H7 |
Tapered or not | No | No | No | No | No |
Center pin tip shape | No | No | S / A / B / C / D / E | S / A / B / C / D / E | S / A / B / C / D / E |
Technischer Standard | DIN | DIN | JIS | JIS | JIS |
Loading...
Filtern nach:
Brand
Product composition
Material
Surface treatment
Head thickness
Shaft diameter tolerance
D/P (Shaft diameter)(mm)
V (Hole diameter)(mm)
[1.5-16/0.1mmTeile][1-8.5/0.5mmTeile][7-10/1mmTeile]
Concentricity between the hole and shaft diameters
Inner dia. tolerance
Tapered or not
Center pin tip shape
Marke
CAD Format
Vsl. Lieferzeit