• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flachauswerferstifte, zylindrisch, konfigurierbare Kopfposition

Selection Support: Free Flange-Position Ejector Pins

Technical information
FREE FLANGE-POSITION EJECTOR PINS
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Shape type
Stepped or non-stepped
Tip tolerance (Reference tolerance)
P (Tip diameter)(mm)
Tip shape
P (Rectangular type tip size)(mm)
W (Rectangular type tip size)(mm)

    Flachauswerferstifte / zylindrischer Kopf / Kopfposition wählbar / HSS / Dimensionen konfigurierbar

    Warenzeichen

    MISUMI

    Artikelserie

    Flachauswerferstifte / zylindrischer Kopf / Kopfposition wählbar / HSS / Dimensionen konfigurierbar

    CAD
    • 2D / 3D
    ab

    -

    Minimum Lieferzeit auf Anfrage
    Shape typeRectangular
    Stepped or non-steppedNo
    Tip tolerance (Reference tolerance)0/-0.005 / 0/-0.01
    P (Tip diameter)(mm)1 ~ 6
    Tip shapeNo
    P (Rectangular type tip size)(mm)0.3 ~ 5.8
    W (Rectangular type tip size)(mm)0.3 ~ 5.8

    Loading...

    1. 1

    Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Flachauswerferstifte, zylindrisch, konfigurierbare Kopfposition