Hydraulikschläuche

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 5 Tage oder weniger
  • 7 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Zulässige Flüssigkeit
Max. Betriebsdruck(MPa)
Abdichtungsbeschlag
Swage Fittings – L-Formed
Swage Fittings – R-Formed
ID d(mm)
Werkstoff
Äußere Ummantelung

    Hydraulikschläuche / Kautschuk

      Hydraulikschläuche / Kautschuk / zum schnellen Verpressen

        Geflechtummantelter Gewebeschlauch aus Polyurethan

          Gewebeschlauch Verlängerung

            Verstärkter Hochdruck-Gewebeschlauch

              Gewebeschlauch aus Polyurethan

              Warenzeichen

              MISUMI

              MISUMI

              PREVOST

              PREVOST

              PREVOST

              PREVOST

              Artikelserie

              Hydraulikschläuche / Kautschuk

              Hydraulikschläuche / Kautschuk / zum schnellen Verpressen

              Geflechtummantelter Gewebeschlauch aus Polyurethan

              Gewebeschlauch Verlängerung

              Verstärkter Hochdruck-Gewebeschlauch

              Gewebeschlauch aus Polyurethan

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              ab

              -

              -

              Mengenrabatt

              293.88 €

              *Stückpreis Standardkonfiguration

              103.95 €

              *Stückpreis Standardkonfiguration

              83.07 €

              *Stückpreis Standardkonfiguration

              431.30 €

              *Stückpreis Standardkonfiguration

              Minimum Lieferzeit 7 Arbeitstage 5 Arbeitstage 7 Arbeitstage 7 Arbeitstage 7 Arbeitstage 7 Arbeitstage
              Zulässige FlüssigkeitÜbliches Hydrauliköl / WasserÜbliches Hydrauliköl----
              Max. Betriebsdruck(MPa)7 ~ 20.610.3 ~ 20.7----
              AbdichtungsbeschlagBeide Seiten geradeNicht im Lieferumfang / Beide Seiten gerade----
              Swage Fittings – L-FormedMetallbefestigungen A / Metallbefestigungen B / Metallbefestigungen C / Metallbefestigungen D / Metallbefestigungen E / Metallbefestigungen F / Metallbefestigungen G / Metallbefestigungen H / Spannplatten ALS / Spannplatten BS / Spannplatten DS-----
              Swage Fittings – R-FormedMetallbefestigungen A / Metallbefestigungen B / Metallbefestigungen C / Metallbefestigungen D / Metallbefestigungen E / Metallbefestigungen F / Metallbefestigungen G / Metallbefestigungen H / Spannplatten ALS / Spannplatten BS / Spannplatten DS-----
              ID d(mm)6.3 ~ 25.46.4 ~ 15.9----
              WerkstoffKunstkautschuk / PolyesterelastomerKunstkautschuk + Drahtgeflecht----
              Äußere UmmantelungNicht im Lieferumfang / MitgeliefertNicht im Lieferumfang----

              Loading...

              1. 1

              Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Hydraulikschläuche