Vakuumrohrleitungen (JIS-Standard)

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 5 Tage oder weniger
  • 9 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Ausführung
Ausführung mit Flansch
Flanschausführung
Werkstoff
Flanschgröße (Nenngröße)
Anschlussrohrausführung

    Fittings für Vakuumrohrleitungen / Mit JIS-Flansch / VF

      Fittings für Vakuumrohrleitungen / Mit JIS-Flansch / GS

      Warenzeichen

      MISUMI

      MISUMI

      Artikelserie

      Fittings für Vakuumrohrleitungen / Mit JIS-Flansch / VF

      Fittings für Vakuumrohrleitungen / Mit JIS-Flansch / GS

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      ab

      25.19 €

      *Stückpreis Standardkonfiguration

      27.72 €

      *Stückpreis Standardkonfiguration

      Minimum Lieferzeit 5 Arbeitstage 5 Arbeitstage
      AusführungFlanschFlansch
      Ausführung mit FlanschStandard / RohlingStandard / Rohling
      FlanschausführungVFVG
      WerkstoffEN 1.4301 Äquiv.EN 1.4301 Äquiv.
      Flanschgröße (Nenngröße)10 ~ 5010 ~ 50
      Anschlussrohrausführung10A / 20A / 25A / 40A / 50A10A / 20A / 25A / 40A / 50A

      Loading...

      1. 1

      Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Vakuumrohrleitungen (JIS-Standard)